Обзор

Особенности и преимущества

  • Дифференциальный или несимметричный выход напряжения
  • Динамический диапазон ЦАП 114 дБ (взвешивание по закону A, дифференциальный сигнал)
  • Полные гармонические искажения плюс шум (THD + N) −97 дБ (дифференциальный сигнал)
  • Динамический диапазон ЦАП 110 дБ (взвешивание по закону А, несимметричный сигнал)
  • THD + N = −95 дБ (несимметричный сигнал)
  • Напряжение питания цифрового ядра 2.5 В, напряжение питания аналоговой части и ввода/вывода 3.3 В
  • Полная потребляемая мощность 299 мВт
  • Поддержка внешнего или формируемого при помощи схемы ФАПЧ задающего тактового сигнала MCLK
  • Архитектура с низкими электромагнитными помехами
  • Линейный стабилизатор для формирования напряжения питания цифровой части
  • Разрядность 24 бита, частота дискретизации от 32 кГц до 192 кГц
  • Режим с частотой дискретизации 192 кГц и малой задержкой распространения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADAU1966A - это высококачественный однокристальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который содержит 16 каналов аналого-цифрового преобразования с дифференциальными или несимметричными выходными сигналами, реализованных на базе патентованной компанией Analog Devices, Inc. многобитной Σ-Δ архитектуры. Компонент имеет порт последовательного периферийного интерфейса (serial peripheral interface, SPI)/I2C, с помощью которого внешний микроконтроллер может регулировать громкость и многие другие параметры. ADAU1966A работает с напряжением питания цифровой части 2.5 В и напряжением питания аналоговой части 3.3 В. На кристалле также интегрирован внутренний линейный стабилизатор для формирования напряжения питания цифровой части из напряжения питания аналоговой части. Компонент выпускается в 80-выводном корпусе LQFP.

При проектировании ADAU1966A учитывалась необходимость обеспечения низкого уровня электромагнитных помех. Это проявляется как на системном уровне, так и на уровне схемотехнических решений. Внутренний задающий тактовый сигнал формируется из внешнего сигнала кадровой синхронизации левого-правого каналов (LRCLK) при помощи интегрированной схемы ФАПЧ. Поэтому ADAU1962A не требует отдельного генератора высокочастотного тактового сигнала и может работать как в конфигурации с сигналом символьной синхронизации, так и без него. В каналах ЦАП применяется новейшая архитектура компании Analog Devices с непрерывным интегрированием, дополнительно сокращающая уровень электромагнитных помех. Благодаря работе цифровой части от напряжения питания 2.5 В минимизируется потребляемая мощность, а цифровые сигналы имеют меньшую амплитуду, что также приводит к снижению уровня собственных излучений.

Обратите внимание, что в техническом описании при обозначении многофункциональных выводов, например SCLK/SCL, может использоваться как полное наименование, так и наименование отдельно взятой функции, например, SCLK, в случае, если обсуждается только эта конкретная функция.

Области применения

  • Автомобильные аудиосистемы
  • Домашние кинотеатры
  • Цифровые процессоры звуковых эффектов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.