Обзор
Особенности и преимущества
- Динамический диапазон и отношение сигнал-шум ЦАП 118 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений плюс шум (THD+N) −98 дБ
- Дифференциальный выход ЦАП по напряжению
- Питание цифровых цепей 2,5 В, аналоговых 5 В и цепей ввода/вывода 3,3 В или 5 В
- Общая потребляемая мощность в состоянии покоя 521 мВт (32,6 мВт/канал)
- Основная тактовая частота внешняя или генерируется ФАПЧ
- Дизайн микросхемы обеспечивает низкий уровень ЭМИ
- Линейный регулятор, управляющий внешним транзистором для получения цифрового питания
- Поддержка 24-разрядных данных на частоте дискретизации от 32 кГц до 192 кГц
- Режим малой задержки распространения на частоте дискретизации 192 кГц
- Логарифмическая регулировка громкости с функцией autoramp
- Цифровой температурный датчик с точностью ±3°C
- Гибкость управления обеспечивается портами SPI и I2C
- Описание других характеристик см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Микросхема ADAU1966 является однокристальным ЦАП с высокими рабочими характеристиками, содержащей шестнадцать цифро-аналоговых преобразователей с дифференциальными выходами, использующей патентованную мультиразрядную сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуру компании Analog Devices. В ее состав входит SPI/I2C порт, позволяющий микроконтроллеру регулировать уровень звука и многие другие параметры. Микросхема ADAU1966 работает от напряжения 2,5 В цифровой части , 3,3 В или 5 В на цифровых цепях ввода-вывода (IOVDD), и 5 В на аналоговых цепях (AVDD). В ее состав также входит линейный регулятор, позволяющий формировать цифровое питание из аналогового напряжения. Микросхема ADAU1966 доступна в 80-и выводном пластиковом корпусе LQFP.
ADAU1966 разрабатывался так, чтобы при его работе уровень электромагнитных излучений (ЭМИ) был низким. Это явно учитывалось как при разработке архитектуры системы, так и при разработке микросхемы. Встроенная схема ФАПЧ может быть использована для восстановления основной тактовой частоты либо из частоты фреймов правого и левого каналов, частоты MCLK, или ее формирования с помощью внешнего низкочастотного кристалла, что исключает необходимость во внешнем источнике высокой частоты, и также может быть использовано в отсутствии внешней битовой тактовой частоты. Для дальнейшего уменьшения ЭМИ при разработке цифро-аналоговых преобразователей применялась новейшая архитектура непрерывного преобразования компании Analog Devices. Использование источника питания 2,5 В для цифровых цепей минимизирует потребляемую мощность и уменьшает амплитуду цифровых сигналов, что еще больше снижает уровень излучений.
Области применения
- Автомобильные аудио системы
- Домашние кинотеатры
- Цифровые процессоры звуковых эффектов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
Программные модули
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.