Обзор
Особенности и преимущества
- Дифференциальный или несимметричный выход напряжения
- Динамический диапазон ЦАП 114 дБ (взвешивание по закону A, дифференциальный сигнал)
- Полные гармонические искажения плюс шум (THD + N) −97 дБ (дифференциальный сигнал)
- Динамический диапазон ЦАП 110 дБ (взвешивание по закону А, несимметричный сигнал)
- THD + N = −95 дБ (несимметричный сигнал)
- Напряжение питания цифрового ядра 2.5 В, напряжение питания аналоговой части и ввода/вывода 3.3 В
- Полная потребляемая мощность 249 мВт
- Поддержка внешнего или формируемого при помощи схемы ФАПЧ задающего тактового сигнала MCLK
- Архитектура с низкими электромагнитными помехами
- Линейный стабилизатор для формирования напряжения питания цифровой части
- Разрядность 24 бита, частота дискретизации от 32 кГц до 192 кГц
- Режим с частотой дискретизации 192 кГц и малой задержкой распространения
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADAU1962A - это высококачественный однокристальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который содержит 12 каналов аналого-цифрового преобразования с дифференциальными или несимметричными выходными сигналами, реализованных на базе патентованной компанией Analog Devices, Inc. многобитной Σ-Δ архитектуры. Компонент имеет порт последовательного периферийного интерфейса (serial peripheral interface, SPI)/I2C, с помощью которого внешний микроконтроллер может регулировать громкость и многие другие параметры. ADAU1962A работает с напряжением питания цифровой части 2.5 В и напряжением питания аналоговой части 3.3 В. На кристалле также интегрирован внутренний линейный стабилизатор для формирования напряжения питания цифровой части из напряжения питания аналоговой части. Компонент выпускается в 80-выводном корпусе LQFP.
При проектировании ADAU1962A учитывалась необходимость обеспечения низкого уровня электромагнитных помех. Это проявляется как на системном уровне, так и на уровне схемотехнических решений. Внутренний задающий тактовый сигнал формируется из внешнего сигнала кадровой синхронизации левого-правого каналов (LRCLK) при помощи интегрированной схемы ФАПЧ. Поэтому ADAU1962A не требует отдельного генератора высокочастотного тактового сигнала и может работать как в конфигурации с сигналом символьной синхронизации, так и без него. В каналах ЦАП применяется новейшая архитектура компании Analog Devices с непрерывным интегрированием, дополнительно сокращающая уровень электромагнитных помех. Благодаря работе цифровой части от напряжения питания 2.5 В минимизируется потребляемая мощность, а цифровые сигналы имеют меньшую амплитуду, что также приводит к снижению уровня собственных излучений.
Обратите внимание, что в техническом описании при обозначении многофункциональных выводов, например SCLK/SCL, может использоваться как полное наименование, так и наименование отдельно взятой функции, например, SCLK, в случае, если обсуждается только эта конкретная функция.
Области применения
- Автомобильные аудиосистемы
- Домашние кинотеатры
- Цифровые процессоры звуковых эффектов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
ПО и системные требования
Программные модули
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1962A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.