Обзор

Особенности и преимущества

  • Динамический диапазон ЦАП 118 дБ
  • THD + N = −98 дБ
  • Дифференциальное выходное напряжение
  • Питание цифровой части 2.5 В, питание аналоговой части 3.3 В или 5 В
  • Полная рассеиваемая мощность 421 мВт
  • Внешний или формируемый при помощи схемы ФАПЧ задающий тактовый сигнал
  • Архитектура с низким уровнем электромагнитных помех
  • Поддерживает разрядность до 24 бит и частоты дискретизации от 32 кГц до 192 кГц
  • Режим с частотой дискретизации 192 кГц и малой задержкой распространения
  • Регулировка громкости в логарифмическом масштабе с автоматическим линейным переходом
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADAU1962 - это высококачественный однокристальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который содержит 12 каналов цифро-аналогового преобразования с дифференциальными выходными сигналами, реализованных на базе патентованной компанией Analog Devices многобитной сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуры. Компонент имеет порт SPI/I2C, с помощью которого внешний микроконтроллер может регулировать громкость и многие другие параметры. ADAU1962 работает с напряжением питания цифровой части 2.5 В и напряжением питания аналоговой части 3.3 В или 5 В. На кристалле также интегрирован линейный стабилизатор для формирования напряжения питания цифровой части из напряжения питания аналоговой части.

При проектировании ADAU1962 учитывалась необходимость обеспечения низкого уровня электромагнитных помех. Это проявляется как на системном уровне, так и на уровне схемотехнических решений. Внутренний задающий тактовый сигнал формируется из внешнего сигнала кадровой синхронизации левого-правого каналов (LRCLK) при помощи интегрированной схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Поэтому ADAU1962 не требует отдельного генератора высокочастотного тактового сигнала и может работать как в конфигурации с сигналом символьной синхронизации, так и без него. В каналах ЦАП применяется новейшая архитектура компании Analog Devices с непрерывным интегрированием, дополнительно сокращающая уровень электромагнитных помех. Благодаря работе цифровой части от напряжения питания 2.5 В минимизируется потребляемая мощность, а цифровые сигналы имеют меньшую амплитуду, что также приводит к снижению уровня собственных излучений.

ADAU1962 выпускается в 80-выводном корпусе LQFP.

Области применения

  • Автомобильные аудиосистемы
  • Домашние кинотеатры
  • Процессоры цифровых звуковых эффектов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.