Обзор
Особенности и преимущества
- 24-разрядные стереофонические аудио АЦП и ЦАП: отношение сигнал-шум >98 дБ
- Частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц
- Низкая потребляемая мощность: 17 мВт в режиме записи, 18 мВт в режиме воспроизведения, 48 кГц
- 6 выводов для аналогового входного сигнала, конфигурируемых как несимметричные или дифференциальные входы
- Гибкие возможности микширования аналоговых входных/выходных сигналов
- Вход стереофонического цифрового микрофона
- Аналоговые выходы: 2 дифференциальных стереовыхода, 2 несимметричных стереовыхода, 1 выходной драйвер монофонических наушников
- Схема ФАПЧ с частотой входного тактового сигнала от 8 МГц до 27 МГц
- Аналоговая автоматическая регулировка уровня (ALC)
- Опорное напряжение для смещения микрофона
- Напряжение питания аналоговой части и интерфейса цифрового ввода/вывода: 3.3 В
- Интерфейсы управления I2C и SPI
- Цифровой последовательный порт ввода/вывода аудиосигналов: стереорежим и режим с мультиплексированием во времени (TDM)
- Программное управление приглушением сигнала без щелчков
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
ADAU1961 - это малопотребляющий, стереофонический аудиокодек, который поддерживает запись и воспроизведение стереофонического звука с частотой дискретизации 48 кГц при потребляемой от источника напряжения питания 3.3В мощности 35 мВт. Стереофонические аудио АЦП и ЦАП работают с частотой дискретизации от 8 кГц до 96 кГц и имеют цифровую регулировку громкости.
Тракт записи включает в себя интегрированную схему смещения сигнала микрофона и шесть входов. Входные сигналы могут быть микшированы и мультиплексированы перед подачей на вход АЦП, а также пропускаться в обход АЦП. Кроме того, ADAU1961 имеет вход стереофонического цифрового микрофона.
ADAU1961 содержит пять мощных выходных драйверов (два дифференциальных и три несимметричных) для работы со стереофоническими накладными наушниками, вставными наушниками и другими преобразователями выходного сигнала. Выходные каскады поддерживают конфигурацию со связью по переменному току и безъемкостную конфигурацию. Для каждого аналогового выхода имеется отдельная схема точной регулировки уровня. Выходной каскад микширования обеспечивает широкие возможности маршрутизации аудиосигналов.
Последовательная шина управления поддерживает протоколы I2C и SPI. Последовательная шина ввода/вывода аудиосигналов может быть запрограммирована для работы в режимах I2S, left-/right-justified и TDM. Программируемая схема ФАПЧ работает в режимах с дробным и целочисленным коэффициентом деления и обеспечивает формирование внутреннего тактового сигнала любой стандартной частоты из внешнего входного сигнала с частотой в диапазоне от 8 МГц до 27 МГц.
Области применения
- Головные блоки автомобильных аудиосистем
- Автомобильные усилители
- Навигационные системы
- Мультимедийные системы для пассажиров на задних сиденьях
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1961 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.