Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable FastDSP audio processing engine
    • Up to 768 kHz sample rate
    • Biquad filters, limiters, volume controls, mixing
  • 28-bit SigmaDSP audio processing core
    • Visually programmable using SigmaStudio
    • Up to 50 MIPS performance
  • Low latency, 24-bit ADCs and DAC
    • 96 dB SNR (signal through PGA and ADC with A-weighted filter)
    • 105 dB combined SNR (signal through DAC and headphone with A-weighted filter)
  • Serial port fSYNC frequency from 8 kHz to 768 kHz
  • 5 μs group delay (fS = 768 kHz) analog in to analog out
  • 2 single-ended analog inputs, configurable as microphone or line inputs
  • 4 digital microphone inputs
  • 1 analog differential audio output, configurable as either line output or headphone driver
  • PLL supporting any input clock rate from 30 kHz to 27 MHz
  • Full-duplex, 4-channel ASRCs
  • 16-channel serial audio port supporting I2S, left justified, or up to TDM16
  • 8 interpolators and 8 decimators with flexible routing
  • Power supplies
    • Analog AVDD at 1.8 V typical
    • Digital I/O IOVDD at 1.1 V to 1.98 V
    • Digital DVDD at 0.9 V typical
  • Low power (8.030 mW for typical power consumption)
  • I2C and SPI control interfaces
  • Flexible GPIO
  • 42-ball, 0.35 mm pitch, 2.695 mm × 2.320 mm WLCSP

Подробнее о продукте

The ADAU1788 is a codec with two inputs and one output that incorporates two digital signal processors (DSPs). The path from the analog input to the DSP core to the analog output is optimized for low latency and is ideal for noise cancelling headsets. With the addition of just a few passive components, the ADAU1788 provides a noise cancelling headphone solution. 

Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as BCLK_0/MP1, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, BCLK_0, when only that function is relevant.

Applications

  • Noise cancelling handsets, headsets, and headphones
  • Bluetooth ANC handsets, headsets, and headphones
  • Personal navigation devices
  • Digital still and video cameras
  • Musical instrument effect processors
  • Multimedia speaker systems
  • Smartphones

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.