Обзор
Особенности и преимущества
- Программируемое ядро цифровой обработки звука
- Обработка сигналов с частотой дискретизации до 192 кГц
- Биквадратные фильтры, ограничители, регулировка громкости, микширование
- 24-разрядные АЦП и ЦАП с малой задержкой преобразования
- Отношение сигнал-шум 102 дБ (при прохождении через программируемый усилитель и АЦП, с применением взвешивания по закону А)
- полное отношение сигнал-шум 107 дБ (при прохождении через ЦАП и интерфейс наушников, с применением взвешивания по закону А)
- Последовательный порт поддерживает частоты дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
- Задержка прохождения от аналогового входа к аналоговому выходу 38 мкс
- Четыре несимметричных аналоговых входа — конфигурируются как микрофонные или линейные входы
- Стереофонический аналоговый аудиовыход — несимметричный или дифференциальный, конфигурируется как линейный выход или драйвер наушников
- Схема ФАПЧ поддерживает любые частоты входного тактового сигнала от 8 МГц до 27 МГц
- Дуплексные, асинхронные преобразователи частоты дискретизации (ASRC)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADAU1772 – это кодек с четырьмя входами и двумя выходами, который содержит ядро цифровой обработки сигналов для выполнения фильтрации, регулировки уровня, контроля уровня сигнала и микширования. Тракт от аналогового входа до аналогового выхода, включая ядро цифровой обработки сигналов, оптимизирован с точки зрения малой задержки и идеально подходит для гарнитур с компенсацией шума. Для реализации полнофункционального решения на базе ADAU1772 необходимо всего лишь несколько пассивных компонентов, кварцевый резонатор и память EEPROM для начальной загрузки.
Области применения
- Наушники, гарнитуры и гарнитуры с компенсацией шума
- BlueTooth наушники, гарнитуры и гарнитуры с активной компенсацией шума
- Персональные навигационные устройства
- Цифровые фото- и видеокамеры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1772 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.