Обзор

Особенности и преимущества

  • 28-/56-разрядный цифровой аудиопроцессор SigmaDSP, быстродействие 50 MIPS
  • Программирование всех функций при помощи графической среды SigmaStudio
  • 24-разрядные стереофонические аудио-ЦАП и АЦП: отношение сигнал-шум >98 дБ
  • Частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц
  • Низкое энергопотребление: 7 мВт в режиме записи, 7 мВт в режиме воспроизведения, 48 кГц/1.8 В
  • 6 выводов аналогового входа, конфигурируемых для работы с несимметричными или дифференциальными сигналами
  • Микшеры аналоговых входных/выходных сигналов с гибкой конфигурацией
  • Вход стереофонического цифрового микрофона
  • Аналоговые выходы: 2 дифференциальных стереовыхода, 2 несимметричных стереовыхода, 1 выходной драйвер для монофонических наушников
  • ФАПЧ поддерживает входные тактовые частоты от 8 МГц до 27 МГц
  • Аналоговый автоматический контроль уровня (АКУ)
  • Опорное напряжение смещения микрофонного выхода
  • Напряжение аналоговых линий и цифровых линий ввода/вывода от 1,8 В до 3,65 В
  • Интерфейсы управления I2C и SPI
  • Линии последовательного ввода/вывода цифровых аудиоданных: режимы стерео и мультиплексирования с временным разделением
  • Программно-управляемое беззвучное приглушение звука
  • Программный перевод в режим пониженного энергопотребления
  • Линии ввода/вывода общего назначения (GPIO) для цифрового управления и выходных сигналов
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
  • Температурный рабочий диапазон от −40°C до +85°C

Подробнее о продукте

ADAU1761 - это малопотребляющий, стереофонический аудиокодек с интегрированной схемой цифровой обработки сигналов, обеспечивающий запись и воспроизведение стереозвука с потребляемой от источника напряжения питания 1.8 В мощностью 14 мВт при частоте дискретизации 48 кГц. Стереофонические аудио-ЦАП и -АЦП поддерживают частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц, а также цифровую регулировку уровня.

Ядро SigmaDSP® осуществляет обработку с разрядностью 28 бит (56 бит в режиме двойной точности). Процессор позволяет разработчикам компенсировать ограничения, накладываемые физическими характеристиками реальных микрофонов, динамиков, усилителей и акустической среды, обеспечивая значительное улучшение качества восприятия звука при помощи функций частотной коррекции, многополосной компрессии, ограничения, а также алгоритмов, поставляемых сторонними компаниями.

Для программирования ADAU1761 используется графическая среда разработки SigmaStudio™. Это программное обеспечение содержит готовые блоки, такие как фильтры, процессоры динамической обработки, микшеры и низкоуровневые функции цифровой обработки сигналов, предназначенные для более быстрого создания нестандартных процедур обработки звука.

Тракт записи включает в себя интегрированную схему смещения для микрофона и шесть входов. Входные сигналы могут быть микшированы и мультиплексированы перед подачей на вход АЦП, а также подаваться непосредственно на ЦАП в обход АЦП. ADAU1761 также имеет вход стереофонического цифрового микрофона.

ADAU1761 содержит пять мощных выходных драйверов (два дифференциальных и три несимметричных), которые работают со стереофоническими вставными и накладными наушниками, а также преобразователями других типов. Выходные каскады поддерживают безъемкостную конфигурацию и конфигурацию со связью по переменному току. Для каждого аналогового выхода имеется отдельная схема точной регулировки уровня. Выходной каскад микширования обеспечивает широкие возможности маршрутизации аудиосигналов.

Области применения

  • Смартфоны/Мультимедийные телефоны
  • Цифровые фото- и видеокамеры
  • Портативные медиаплееры и аудиоплееры
  • Телефонные аксессуары

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

ПО и системные требования

Инструменты разработки ПО

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADAU1361/ADAU1761 IBIS Models

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

ADAU1761 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители для аудио класса D

  • For a 2W output, filterless, class D stereo audio amplifier: SSM2306.
  • For a 2.8W output, filterless, class D mono audio amplifier: SSM2305.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.