Обзор

Особенности и преимущества

  • 28-/56-разрядный цифровой аудиопроцессор, производительность 50 MIPS
  • 2 АЦП: отношение сигнал-шум 100 дБ, THD + N -83 дБ
  • 4 ЦАП: отношение сигнал-шум 104 дБ, THD + N -90 дБ
  • Полностью автономное функционирование
  • Автоматическая загрузка из последовательной памяти EEPROM
  • Вспомогательный АЦП с четырехвходовым мультиплексором для аналогового управления
  • Линии ввода/вывода общего назначения для цифрового управления и индикации
  • Программирование всех функций при помощи графической среды SigmaStudio
  • Умножитель 28 × 28 бит с 56-разрядным аккумулятором для поддержки двойной точности
  • Генератор для формирования задающего тактового сигнала при помощи кварцевого резонатора
  • Схема ФАПЧ для формирования задающего тактового сигнала из сигналов с частотой 64 × fs, 256 × fs, 384 × fs или 512 × fs
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADAU1701 - это полнофункциональная однокристальная аудиосистема, включающая в себя 28-/56-разрядный цифровой сигнальный аудиопроцессор, АЦП, ЦАП и характерные для микроконтроллеров интерфейсы управления. Компонент обеспечивает такие функции обработки сигналов как частотная коррекция, разделительная фильтрация (кроссовер), подчеркивание басов, многополосная динамическая обработка, компенсация задержки, компенсация частотной характеристики динамиков и расширение стереобазы. Эти функции могут быть использованы для компенсации ограничений, накладываемых физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и сред окружения, которая дает значительное улучшение качества восприятия звука.

Возможности обработки сигналов в ADAU1701 сопоставимы с возможностями высокотехнологичной студийной аппаратуры. Большая часть обработки выполняется в режиме двойной точности с разрядностью 56 бит, что дает высокое качество при работе со слабыми сигналами. ADAU1701 представляет собой полностью программируемый цифровой сигнальный процессор. Простое в использовании программное обеспечение SigmaStudio™ позволяет пользователю конфигурировать процесс обработки сигналов в графической среде, используя такие стандартные блоки, как биквадратные фильтры, процессоры динамической обработки, регуляторы уровня и порты ввода/вывода общего назначения.

Рабочие программы могут загружаться в ADAU1701 при включении питания либо из последовательной памяти EEPROM при помощи механизма автоматической загрузки, либо из внешнего микроконтроллера. При отключении питания текущее состояние параметров может быть записано из ADAU1701 обратно в EEPROM для использования при следующем запуске программы.

Два сигма-дельта АЦП и четыре сигма-дельта ЦАП обеспечивают полный динамический диапазон 98.5 дБ при преобразовании сигнала из аналоговой формы в цифровую и обратно в аналоговую. Каждый АЦП обладает полным уровнем шума и искажений (THD + N) −83 дБ, аналогичный параметр каждого ЦАП составляет −90 дБ. Цифровые порты ввода и вывода обеспечивают непосредственное подключение к дополнительным внешним АЦП и ЦАП. Обмен информацией с ADAU1701 осуществляется по шине I2C® или через четырехпроводной порт SPI.

Области применения

  • Мультимедийные акустические системы
  • Док-станции для MP3 плееров
  • Головные устройства автомобильных аудиосистем
  • Компонентные минисистемы
  • Цифровые телевизоры
  • Студийные мониторы
  • Разделительные фильтры (кроссоверы)
  • Процессоры звуковых эффектов в музыкальных инструментах
  • Звуковые системы, встроенные в кресла (самолетов/автобусов)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты разработки ПО

Инструменты и симуляторы

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADAU1701 Обсуждения

RE: How to correctly convert GPIO input (23.5) to 28.0 number format?
3 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors & SigmaStudio Dev. Tool
RE: Read and ariete eeprom
6 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors & SigmaStudio Dev. Tool

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.