Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated stereo modulator and power stage
  • 0.005% THD + N
  • 101 dB dynamic range
  • PSRR > 65 dB
  • RDS-ON < 0.3 Ω (per transistor)
  • Efficiency > 90% (8 Ω)
  • EMI-optimized modulator
  • On/off-mute pop-noise suppression
  • Short-circuit protection
  • Overtemperature protection

Подробнее о продукте

The ADAU1592 is a 2-channel, bridge-tied load (BTL) switching audio power amplifier with an integrated Σ-Δ modulator.

The modulator accepts an analog input signal and generates a switching output to drive speakers directly. A digital, microcontroller-compatible interface provides control of reset, mute and PGA gain as well as output signals for thermal and overcurrent error conditions. The output stage can operate from supply voltages ranging from 9 V to 18 V. The analog modulator and digital logic operate from a 3.3 V supply.

Applications

  • Flat panel televisions
  • PC audio systems
  • Mini-components


Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь