Обзор
Особенности и преимущества
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Полностью программируемый аудио-DSP для продвинутых алгоритмов обработки звука
- Поддерживается графическим инструментом программирования алгоритмов обработки звука SigmaStudio
- 32-разрядное ядро SigmaDSP, тактовая частота до 294.912 МГц, питание 1.2 В
- До 6144 команд в режиме SIMD на отсчет при 48 кГц
- 40К слов оперативной памяти данных/параметров
- Пул цифровой задержки звука до 800 мс при 48 кГц
- Подсистема ввода/вывода и маршрутизации аудиосигналов
- 4 последовательных порта ввода, 4 последовательных порта вывода
- Цифровой ввод/вывод, 48 каналов/32 бита с частотой дискретизации до 192 кГц
- Возможность конфигурирования для работы с форматами TDM, I2S, left-/right-justified а также ИКМ
- До 8 стереофонических ASRC с коэффициентом преобразования от 1:8 до 7.75:1 и динамическим диапазоном 139 дБ
- Стереофонические вход и выход S/PDIF
- Четыре входных канала микрофона с интерфейсом ШИМ
- Многоканальные последовательные порты с мультиплексированием во времени (TDM) и байтовой адресацией
- Генератор для формирования задающего тактового сигнала при помощи внешнего кварцевого резонатора
- Интегрированная схема ФАПЧ и конфигурируемые генераторы тактового сигнала
- Интегрированный датчик температуры кристалла
Подробнее о продукте
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 - это испытанные на соответствие требованиям автомобильной промышленности процессоры звуковых сигналов (аудиопроцессор) с возможностями цифровой обработки сигналов, занчительно превосходящими возможности продуктов SigmaDSP® предыдущего поколения. Его реструктурированная аппаратная архитектура оптимизирована для эффективной обработки звука. Алгоритмы обработки звука, работающие с отдельными отсчетами или блоками данных, могут исполняться одновременно под управлением программы, которая порождается графическим инструментом программирования SigmaStudio™. Новая архитектура ядра цифрового сигнального процессора (DSP) позволяет исполнять некоторые типы алгоритмов обработки звука, используя значительно меньшее количество команд, чем требовалось для продуктов SigmaDSP предыдущих поколений, что приводит к значительному росту эффективности кода.
32-разрядное ядро DSP с напряжением питания 1.2 В способно работать на частотах до 294.912 МГц и выполнять до 6144 команд на отсчет при стандартной частоте дискретизации 48 кГц. В то же время, помимо стандартных для задач обработки звука частот дискретизации компонент поддерживает множество других частот. Комбинация схемы ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления и конфигурируемого аппаратного блока формирования тактовых сигналов позволяет генерировать до 15 сигнал с различными частотами дискретизации звука одновременно. Интегрированные генераторы тактовых сигналов, внутренние асинхронные преобразователи частоты дискретизации (asynchronous sample rate converters, ASRC) и конфигурируемая аппаратная матрица маршрутизации звуковых сигналов превращают ADAU1452 в идеальный аудиохаб, который значительно упрощает проектирование сложных систем с несколькими частотами дискретизации.
Наличие последовательных портов с широкими возможностями конфигурирования, интерфейсов S/PDIF и многофункциональных линий ввода/вывода позволяет ADAU1452 взаимодействовать с широким спектром АЦП, ЦАП, цифровых аудиоустройств, усилителей и схем управления. Компонент также может принимать сигнал напрямую от микрофонов МЭМС с выходом в формате PDM (модуляция плотности импульсов) благодаря интегрированным децимирующим фильтрам, предназначенным специально для этой цели.
Независимые порты управления I2C/SPI, работающие в режиме ведущего и ведомого, позволяют не только программировать ADAU1452 из внешнего ведущего устройства, но и использовать ADAU1452 для непосредственного конфигурирования внешних ведомых устройств. Благодаря этой функции, а также поддержке автоматической загрузки, компонент может использоваться для создания компактных, автономных систем, не требующих внешнего ввода данных.
Ядро DSP обладает высокой эффективностью энергопотребления. Оно способно исполнять полнофункциональные программы, потребляя мощность всего несколько сотен милливатт (мВт), а при максимальной программной нагрузке потребляемая мощность составляет менее ватта, даже при наихудших условиях, когда температура превышает 100°C. Такое сравнительно низкое энергопотребление и малые габариты посадочного места делают ADAU1452 идеальным вариантом для замещения больших, универсальных цифровых сигнальных процессоров, которые потребляют больше мощности при той же вычислительной нагрузке.
Различия между ADAU1452, ADAU1451 и ADAU1450
Пять вариантов этого устройства отличаются объемом памяти, частотой ядра DSP, наличием интерфейсов S/PDIF, конфигурацией ASRCи рабочим температурным диапазоном.
Поскольку ADAU1450 не содержит приемника или передатчика S/PDIF, выводы SPDIFIN и SPDIFOUT не функциональны. Кроме того, изменение значений регистров, относящихся к входу/выходу S/PDIF в ADAU1450 не оказывают никакого влияния на работу компонента.
Так как ADAU1450 не содержит блоков ASRC, изменение значений регистров, относящихся к блокам ASRC в ADAU1450 не оказывают никакого влияния на работу компонента.
Области применения
- Обработка звука в автомобильных аудиосистемах
- Головные устройства автомобильных аудиосистем
- Навигационные системы
- Развлекательные системы, встраиваемые в задние сиденья
- Усилители с цифровой обработкой сигналов
- Коммерческие и профессиональные системы обработки звука
- Обработка аудиосигналов для бытовой электроники
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1451 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.