Обзор
Особенности и преимущества
- Полностью программируемый цифровой сигнальный аудиопроцессор с расширенными возможностями
- Поддержка графического инструмента программирования SigmaStudio™для разработки нестандартных процедур обработки сигналов
- Ядро SigmaDSP с тактовой частотой 172 МГц; 3584 команд на отсчет при частоте дискретизации 48 кГц
- 4 кбайт оперативной памяти параметров, 8 кбайт оперативной памяти данных
- Конфигурируемая матрица маршрутизации аудиосигналов (FARM, Flexible Audio Routing Matrix)
- 24-канальные порты цифрового ввода и вывода
- Стереовход и стереовыход S/PDIF
- Поддерживает ввод/вывод в последовательном формате и формате TDM с частотой дискретизации до 192 кГц
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 - это аудиопроцессоры с расширенными возможностями, которые предоставляют полную свободу маршрутизации всех входных и выходных сигналов. Ядро SigmaDSP® осуществляет обработку с разрядностью 28 бит (56 бит в режиме двойной точности), поддерживает синхронную загрузку параметров, гарантирующую стабильность фильтров, и обеспечивает стопроцентную эффективность кода, генерируемого при помощи инструментов SigmaStudio™. Этот цифровой сигнальный процессор позволяет разработчикам компенсировать ограничения, накладываемые физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и акустической среды, обеспечивая значительное улучшение качества восприятия звука при помощи частотной коррекции, многополосной компрессии, ограничения, а также алгоритмов, поставляемых сторонними компаниями.
Конфигурируемая матрица маршрутизации аудиосигналов (FARM, flexible audio routing matrix) позволяет пользователю мультиплексировать сигналы от нескольких источников с разными частотами дискретизации для подачи на вход ядра SigmaDSP и демультиплексировать сигналы, выдаваемые ядром Sigma DSP, на несколько приемников. Наличие этого функционального блока приводит к значительному снижению сложности маршрутизации сигналов и проблем формирования/распределения тактовых сигналов в аудиосистеме. Блок FARM включает в себя до восьми асинхронных преобразователей частоты дискретизации стереофонического сигнала (зависит от конкретной модели), порт ввода-вывода формата Sony/ Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF), а также поддержку ввода/вывода в последовательном формате (I2S) и формате с мультиплексированием во времени (TDM). Сигнал в любом из перечисленных форматов может быть направлен в ядро SigmaDSP или на любой из асинхронных преобразователей частоты дискретизации (ASRC, asynchronous sample rate converter). Аналогичным образом, источником сигнала на любом из выходов может являться ядро SigmaDSP или выход любого из асинхронных преобразователей частоты дискретизации. Эта схема маршрутизации, поддерживающая модификацию в любой момент времени при помощи регистров управления, дает максимальную свободу проектирования системы.
ADAU1442, ADAU1445 и ADAU1446 отличаются только наличием асинхронных преобразователей частоты дискретизации и типами корпусов. ADAU1442/ADAU1445 содержат 16 каналов ASRC и выпускаются в корпусе TQFP, в то время как ADAU1446 не содержит ASRC и выпускается в корпусе LQFP. ADAU1442 может работать с девятью тактовыми доменами, ADAU1445 - с тремя тактовыми доменами, а ADAU1446 - с одним тактовым доменом.
Управление ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 может осуществляться в одном из двух рабочих режимов: настройки кристалла могут загружаться и динамически обновляться через порт SPI/I2C®, или цифровой сигнальный процессор может автоматически загружать настройки из внешней памяти EEPROM без использования микроконтроллера. Компоненты также имеют банк многофункциональных выводов MP, которые могут использоваться в качестве универсальных линий ввода/вывода или входов для четырехканального вспомогательного АЦП схемы управления.
Процессоры ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 поддерживаются графической средой разработки SigmaStudio. Это программное обеспечение содержит готовые блоки, такие как фильтры КИХ и БИХ, процессоры динамической обработки, микшеры, низкоуровневые функции цифровой обработки сигналов и алгоритмы сторонних компаний, предназначенные для более быстрого создания нестандартных процедур обработки звука.
Области применения
- Обработка аудиосигналов в автомобильных системах
- Головные устройства
- Навигационные системы
- Мультимедийные системы для пассажиров на задних сиденьях
- Усилители с цифровой обработкой сигнала (усилители звуковых систем)
- Обработка звука в бытовой электронике
Data Sheet, Rev. B, 04/10
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1446 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.