Обзор

Особенности и преимущества

  • Встроенное ядро цифровой обработки звука
    Фильтр для уменьшения шума ветра
    Функция Enhanced Stereo Capture (ESC)
    Двухполосная автоматическая регулировка уровня
    6-полосный эквалайзер с режекторным фильтром
  • 24-разрядные стереофонические аудио АЦП и ЦАП
  • Усилитель-драйвер динамиков с выходной мощностью 400 мВт (на нагрузке 8 Ом)
  • Вход сигнала стереофонического цифрового микрофона с модуляцией плотности потока импульсов (PDM)
  • Схема ФАПЧ, работающая с широким диапазоном частот входного тактового сигнала
  • Стереофонический линейный выход
  • Вход стереофонического псевдодифференциального сигнала микрофона

Подробнее о продукте

ADAU1381 – это малопотребляющий, 24-разрядный стереофонический аудиокодек. Стереофонический аудио ЦАП поддерживает частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц, обладает функцией цифровой регулировки громкости и имеет программируемый цифровой фильтр. Стереофонический аудио АЦП поддерживает частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц и обладает функцией программируемой цифровой регулировки громкости. ADAU1381 идеально подходит для обработки звука в системах с питанием от батарей.

Тракт записи включает в себя два входа цифрового стереофонического микрофона и аналоговый стереофонический вход. Аналоговый вход может быть сконфигурирован для работы с источником псевдодифференциальных или несимметричных стереофонических сигналов. Компонент также содержит выделенный вход аналогового тонального входного сигнала (зуммера), который может быть микширован с любым из выходных сигналов. ADAU1381 имеет стереофонический линейный выход и драйвер динамиков, что позволяет применять его для работы с динамическими колонками.

Последовательная шина управления поддерживает протоколы I2C и SPI. Последовательная шина ввода/вывода аудиосигналов может быть запрограммирована для работы в режимах I2S, left-/right-justified и TDM. Программируемая схема ФАПЧ, работающая с дробным или целочисленным коэффициентом деления, обладает широкими возможностями формирования внутренних тактовых сигналов из входного сигнала с частотой от 8 МГц до 27 МГц.

Области применения

  • Цифровые фотокамеры
  • Цифровые видеокамеры

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Сопутствующие компоненты

ADAU1381 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Analog Output Microphones

Рекомендуемые Digital Output Microphones

  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output: ADMP421, ADMP521.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADAU1381 Обсуждения

RE: ADAU1381 - hangs after the settings have been loaded
3 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
ADAU1381 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.