Обзор

Особенности и преимущества

  • Low latency, 24-bit ADCs and DACs 102 dB SNR (signal through PGA and ADC with A-weighted filter)
  • 107 dB dynamic range (through DAC and headphone with A-weighted filter)
  • Serial port sample rates from 8 kHz to 192 kHz
  • 130 μs analog-to-serial port latency, 1 kHz at fS = 48 kHz
  • 4 single-ended analog inputs, configurable as microphone or line inputs
  • Dual stereo digital microphone inputs
  • PLL supporting any input clock rate from 8 MHz to 27 MHz
  • Full-duplex, asynchronous sample rate converters (ASRCs)
  • Power supplies
    Analog and digital input/output of 1.8 V to 3.3 V
  • I2C and SPI control interfaces for flexibility
  • 5 Multi-function pins supporting dual stereo digital microphone inputs, mute, push-button volume controls
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADAU1372 is a codec with four inputs and two outputs, which incorporates asynchronous sample rate converters. Optimized for low latency and low power, the ADAU1372 is ideal for headsets, handsets, and headphones. The ADAU1372 has built-in programmable gain amplifiers (PGAs); thus, with the addition of just a few passive components and a crystal, the ADAU1372 provides a solution for headset audio needs. Microphone preamplifiers, ADCs, DACs, headphone amplifiers and serial ports for connections to an external DSP.

APPLICATIONS

  • Handsets, headsets, and headphones
  • Bluetooth handsets, headsets, and headphones
  • Personal navigation devices
  • Digital still and video cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.