Обзор
Особенности и преимущества
- 24-разрядные стереофонические аудио АЦП и ЦАП: отношение сигнал-шум >98 дБ
- Частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц
- Низкая потребляемая мощность: 7 мВт в режиме записи, 7 мВт в режиме воспроизведения, 48 кГц, 1.8 В
- 6 аналоговых входных выводов, конфигурируемых для работы в несимметричном или дифференциальном режиме
- Конфигурируемые микшеры входных/выходных аналоговых сигналов
- Вход стереофонического цифрового микрофона
- Аналоговые выходы: 2 дифференциальных стереовыхода, 2 несимметричных стереовыхода, 1 монофонический выход драйвера наушников
- ФАПЧ поддерживает входные тактовые частоты от 8 МГц до 27 МГц
- Аналоговый автоматический контроль уровня (ALC)
- Опорное напряжение смещения микрофона
- Аналоговые и цифровые линии ввода/вывода: от 1,8 В до 3,65 В
- Интерфейсы управления I2C и SPI
- Линии ввода/вывода последовательной передачи цифровых аудиосигналов: режим стерео и режим мультиплексирования с временным разделением
- Возможность беззвучного отключения звука программным способом
- Отключение программным способом
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADAU1361 – это малопотребляющий, стереофонический аудиокодек, поддерживающий запись и воспроизведение стереозвука с частотой дискретизации 48 кГц, потребляя при этом мощность 14 мВт от источника напряжения питания 1.8 В. Стереофонические аудио АЦП и ЦАП работают с частотами дискретизации от 8 кГц до 96 кГц и обладают возможностью цифровой регулировки громкости. ADAU1361 идеально подходит для применения в работающих от батарей аудиосистемах и телефонах.
Тракт записи включает в себя интегрированную схему смещения микрофонного сигнала и шесть входов. Входные сигналы могут быть микшированы и мультиплексированы перед подачей на вход АЦП, а также пропускаться в обход АЦП. ADAU1361 имеет вход для стереофонического цифрового микрофона.
ADAU1361 имеет пять мощных выходных драйверов (два дифференциальных и три несимметричных), которые могут работать со стереофоническими вставными и накладными наушниками и другими преобразователями выходного сигнала. Выходные каскады поддерживают безъемкостную конфигурацию и конфигурацию со связью по переменному току. Для каждого аналогового выхода имеется отдельная схема точной регулировки уровня. Выходной каскад микширования обеспечивает широкие возможности маршрутизации звуковых сигналов.
Последовательная шина управления поддерживает протоколы I2C и SPI. Последовательная шина ввода/вывода аудиосигналов может быть запрограммирована для работы в режимах I2S, left-/right-justified и TDM. Программируемая схема ФАПЧ, работающая с дробным или целочисленным коэффициентом деления, обладает широкими возможностями формирования внутренних тактовых сигналов из входного сигнала с частотой от 8 МГц до 27 МГц.
Области применения
- Смартфоны / Мультимедийные телефоны
- Цифровые фотокамеры / Цифровые видеокамеры
- Портативные мультимедийные плееры/ Портативные аудиоплееры
- Аксессуары для телефонов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1361 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.