Обзор

Особенности и преимущества

  • Driver
    See Data Sheet for Additional Information
  • Comparator
    Window and differential comparator
    500 MHz input equivalent bandwidth
  • Load
    ±12 mA maximum current capability
  • Per pin PMU
    See Data Sheet for Additional Information
  • Levels
    See Data Sheet for Additional Information
  • HVOUT output buffer
    0 V to 13.5 V output range
  • 100-lead, 14 mm × 14 mm,
    TQFP_EP package
  • 900 mW per channel with no load

Подробнее о продукте

The ADATE305 is a complete, single-chip solution that performs the pin electronic functions of the driver, the comparator, and the active load (DCL), per pin PMU, and dc levels for ATE applications. The device also contains an HVOUT driver with a VHH buffer capable of generating up to 13.5 V.

The driver features three active states: data high mode, data low mode, and term mode, as well as an inhibit state. The inhibit state, in conjunction with the integrated dynamic clamp, facili-tates the implementation of a high speed active termination. The ADATE305 supports two output voltage ranges: −2.0 V to +6.0 V and −1.5 V to +6.0 V by adjusting the positive and negative supply voltages.

The ADATE305 can be used as either a dual single-ended drive/ receive channel or a single differential drive/receive channel. Each channel of the ADATE305 features a high speed window comparator per pin for functional testing, as well as a per pin PMU with FV, or FI and MV, or MI functions. All necessary dc levels for DCL functions are generated by on-chip 14-bit DACs. The per pin PMU features an on-chip 16-bit DAC for high accuracy and contains integrated range resistors to minimize external component counts.

The ADATE305 uses a serial bus to program all functional blocks and has an on-board temperature sensor for monitoring the device temperature.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Semiconductor test systems
  • Board test systems
  • Instrumentation and characterization equipment
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/08

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь