Обзор
Особенности и преимущества
- >4.0 Gbps (2 V swings)
- 120 ps rise time/fall time (2 V swings)
- <1.0 W for dual driver (<500 mW/channel)
- −1 V to +3.5 V range
- Fast termination mode (VTx)
- Cable loss compensation
Подробнее о продукте
The ADATE209 is a dual pin driver designed for testing DDR2, DDR3, and DDR4. It can also be used for high speed SoC applications, such as testing PCI Express 1.0 and HDMI™. The device is a three-level driver capable of high fidelity swings from 200 mV to 4 V over a −1 V to +3.5 V range. It has rise/fall times (20% to 80%) under 120 ps for a 2 V programmed swing and 150 ps for a 3 V programmed swing, and is capable of supporting data rates of 4.4 Gbps and 3.2 Gbps, respectively.The device is capable of high speed transitions into and out of termination mode. It also contains peaking/pre-emphasis circuitry.
The ADATE209 is available in an 8 mm × 8 mm, 49-ball CSP_BGA.
Applications
- Automatic test equipment
- Semiconductor test systems
- Board test systems
- Instrumentation and characterization equipment
- High speed memory testing (DDR2/DDR3/DDR4)
- HDMI testing
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.