Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-channel timing formatter
  • 256 waveforms per channel
  • 4 independent event edges per waveform
  • STIL IEEE 1450-1999-compatible events
  • 4-period range for each edge
  • 39.06 ps timing resolution
  • 2.5 ns minimum edge refire rate
  • All drive formats supported
  • 100 MHz base vector rate
  • x2 and x4 high speed modes
  • x2 pin multiplexing
  • 1 ns minimum pulse width

Подробнее о продукте

The ADATE207 is a timing generator and formatter for auto-matic test equipment (ATE) equipment. The ADATE207 provides four independent channels with a 100 MHz base vector rate of timing and formatting for ATE digital pins. It interfaces between the pattern memory,and the driver, comparator, and load (DCL) chips for complete digital pins. The ADATE207 accepts up to eight bits of pattern data per pin and can produce formatted outputs and perform comparisons of DUT expected responses.

Each channel of the ADATE207 provides 256 selectable wave-forms, wherein each waveform consists of up to four possible events. Each event consists of a programmable timing edge and a STIL-compatible (IEEE Standard 1450-1999) set.

Each timing edge generator can produce an edge with a span of four periods with a 39.06 ps edge placement resolution. The delay generators use a reference master clock of 100 MHz and provide programmable delays based upon counts of the clock and a compensated CMOS analog timing vernier. The programmable delay generators can be additionally delayed by a global 8-bit input value that is shared across all edges.

The format and compare logic support x2 pin multiplexing to allow the trading of pin count for speed.

Each channel provides a 4-bit DUT output capture supporting mixed signal receive memory applications. The fail detection logic includes a 32-bit fail accumulation register per channel.

An external TMU is supported with three 8-to-1 multiplexers. This allows the dual comparator outputs of any pin to be multiplexed to any of the three outputs: arm, start, or stop signals.

Applications
  • Automatic test equipment (ATE)
  • High speed digital instrumentation
  • Pulse generation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь