Обзор
Особенности и преимущества
- Ease of use, 16-bit complete data acquisition system
- Simultaneous sampling selection of 2, 4, 6, and 8 channels
- Differential input voltage range: ±20.48 V maximum
- High impedance 8-channel input: >500 MΩ
- High input common-mode rejection: 95.0 dB
- User-programmable input ranges
- On-chip 4.096 V reference and buffer
- No latency/pipeline delay (SAR architecture)
- Serial 4-wire 1.8 V to 5 V SPI-/SPORT-compatible interface
- 40-lead LFCSP package (6 mm × 6 mm): −40°C to +85°C
Подробнее о продукте
The ADAS3023 is a complete 16-bit, successive approximation-based, analog-to-digital data acquisition system. This device is capable of simultaneously sampling up to 500 kSPS for two channels, 250 kSPS for four channels, 167 kSPS for six channels, and 125 kSPS for eight channels, and manufactured on the Analog Devices, Inc., proprietary iCMOS® high voltage industrial process technology.
The ADAS3023 integrates eight channels of low leakage track-and-hold design, a programmable gain instrumentation amplifier (PGIA) stage with a high common-mode rejection offering four differential input ranges, a precision low drift 4.096 V reference and buffer, and a 16-bit charge redistribution PulSAR® successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADAS3023 is factory calibrated and can resolve differential input ranges of up to ±20.48 V when using ±15 V supplies.
The ADAS3023 simplifies design challenges by eliminating signal buffering, level shifting, amplification and attenuation, common-mode rejection, settling time, or any of the other analog signal conditioning challenges, and allows smaller form factor, faster time to market, and lower costs.
The ADAS3023 is available in a 40-lead LFCSP with operation specified from −40°C to +85°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADAS3023 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For low frequency, precision, low bias current applications: AD8476, AD8605, AD8615, AD8605.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAS3023 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.