Обзор
Особенности и преимущества
- 64-канальный низкоуровневый токовый АЦП
- Разрешение до 24 бит
- Быстродействие до 19.7 kSPS (время интегрирования 50,7 мкс )
- Параллельная выборка
- Сверхнизкий шум (до 0.4 fC [2500e−])
- Конфигурируемый пользователем полный диапазон
- Интегральная нелинейность: ±0.025% от показания ±0.75 ppm полного диапазона
- Очень низкая потребляемая мощность: 6.25 мВт/канал
- Интерфейс LVDS с автономным тактированием
- Регистры конфигурирования SPI (для daisy-chain)
- Встроенный датчик температуры и буфер
- Корпус: mini-BGA 10 мм × 10 мм
Подробнее о продукте
ADAS1127 представляет собой 64-канальный токовый аналогово-цифровой преобразователь. В состав устройства входят 64 малопотребляющих, малошумящих интегратора с малыми входными токами, схема одновременной выборки-хранения и высокоскоростные АЦП высокой точности с настраиваемыми параметрами частоты дискретизации и разрешением до 24 бит.
Оцифрованные сигналы со всех каналов передаются по одному последовательному интерфейсу LVDS с автономным тактированием, что позволяет сократить количество внешних элементов. Также устройство оборудовано SPI-совместимым последовательным интерфейсом, который позволяет конфигурировать АЦП через вход SDI. Выход SDO позволяет последовательно подключить несколько АЦП к одной 3-проводной шине в конфигурации "daisy-chain". Для снижения влияния «цифрового» шума на работу конвертора ADAS1127 использует отдельное питание IOVDD.
ADAS1127 выпускается в корпусе mini-BGA размером 10 мм × 10 мм. Более подробную информацию о ADAS1127 вы можете получить, написав по адресу:adas@analog.com.
Области применения:
- Компьютерные томографы, дефектоскопы, сканеры в системах безопасности
- Фотодиодные сенсоры
- Дозиметрия и системы радиационной терапии
- Мониторинг мощности сигнала в оптоволоконных линиях
- Системы детектирования рентгеновского излучения
- Многоканальные системы сбора и обработки данных (с входом по току или напряжению)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.