Обзор
Особенности и преимущества
- Low noise: 2.4 nV/√Hz input referred voltage noise at maximum gain setting
- Wide input signal bandwidth: 500 kHz at 1.2 MSPS sample rate, 16-bit resolution
- Additional sample rates supported: 300 kSPS, 450 kSPS, 600 kSPS, 900 kSPS, and 1.8 MSPS
- 4 differential simultaneous sampling channels
- No active antialiasing filter required
- Selectable equalizer
- LNA and PGA with 45 dB gain range in 6 dB steps
- Flexible data port supports serial or parallel mode
- Supports FSK mode for FMCW radar systems
- On-chip 1.5 V reference
- Internal oscillator/PLL input: 16 MHz to 54 MHz High speed serial data interface
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADAR7251 is a 16-bit, 4-channel, simultaneous sampling analog-to-digital converter (ADC) designed especially for applications such as automotive LSR-FMCW or FSK-FMCW radar systems. Each of the four channels contains a low noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier (PGA), an equalizer, a multibit Σ-Δ ADC, and a decimation filter.
The front-end circuitry is designed to allow direct connection to an MMIC output with few external passive components. The ADAR7251 eliminates the need for a high order antialiasing filter, driver op amps, and external bipolar supplies. The ADAR7251 also offers precise channel-to-channel drift matching.
The ADAR7251 features an on-chip phase-locked loop (PLL) that allows a range of clock frequencies for flexibility in the system. The CONV_START input and DATA_READY output signals synchronize the ADC with an external ramp for applications such as FSK-FMCW radar.
The ADAR7251 supports serial and parallel interfaces at programmable sample rates from 300 kSPS to 1.8 MSPS, as well as easy connections to digital signal processors (DSPs) and microcontroller units (MCUs) in the system.
APPLICATIONS
- Automotive LSR systems
- Data acquisition systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAR7251 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.