Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.5 GHz to 19 GHz frequency range
  • Programmable Time Delay: 7-bit resolution
  • Programmable Time Delay Modes
    • TD_Mode0: 0 to 508ps range, 4ps Standard resolution
    • TD_Mode1: 0 to 254ps range, 2ps High resolution
  • Programmable Attenuation: 6-bit resolution
    • 31.5 dB adjustment range
    • 0.5 dB step size
  • Fully programmable via a 3-wire or 4-wire SPI interface
  • SPI Programmable and Daisy Chaining selectable
  • Power Dissipation: 1 mW with 1.2V and 1.0V Dual Supplies
  • 14-pin 2x3mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADAR4002 is a very low power broadband bi-directional single channel true time delay unit (TDU) and a digital step attenuator (DSA). The IC has 18.5 GHz of bandwidth over a frequency range of 0.5 GHz to 19 GHz with 50 Ω input impedance at both RF ports. The TDU has two programmable maximum time delays, each with 7-bit control: Range 0 has a maximum delay of 508ps with a resolution of 4ps. This range is used at lower frequencies and where the ADAR4002 has less loss. Range 1 has a maximum delay of 254ps and a resolution of 2ps. This range has less loss compared to Range 0 and is useful at higher frequencies. The DSA has 6-bit resolution with an attenuation range of 0 dB to 31.5 dB and a step size of 0.5 dB. The ADAR4002 is designed to provide flexible digital control through either a SPI interface or a shift register to allow daisy chaining multiple chips together. The ADAR4002 contains register memory for 32 TDU+DSA states. The memory combined with on-chip sequencers, allows a fast memory advance via the UPDATE pin.

The ADAR4002 is available in a 2 mm × 3 mm 14-lead LFCSP package and is specified from -40°C to 85°C.

APPLICATIONS

  • Electronic steerable antenna arrays
  • Multi-Function Arrays
  • SATCOM
  • RADAR
  • Data Links
  • Test Equipment
  • For more information please contact ADI at beamformer@analog.com.

    Статус продукта icon-recommended Пререлиз

    Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь