Обзор
Особенности и преимущества
- 27.5 GHz to 31 GHz frequency range
- Low power dissipation (<12 mW per channel)
- 4 beam/16 channel beamforming IC
- Configurable for transmit or receive operation
- Programmable time delay and step attenuator for beam steering
- Internal memory for storing beam positions
- User programmable sequencer for quick and efficient beam state selection
- Update, reset, & mute beam commands issued via pins or SPI
- Supports beam hopping and raster scanning
- Integrated ADC for:
- Temperature sensor
- General analog inputs
- Programmable bias modes
- 16 chip parallel addressability over 4-wire SPI interface
- Easy to use BGA package
For more information please contact ADI at beamformer@analog.com.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.