Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- 17 GHz to 22 GHz frequency range
- Low power dissipation (<12 mW per channel)
- 4 beam/16 channel beamforming IC
- Configurable for transmit or receive operation
- Programmable time delay and step attenuator for beam steering
- Internal memory for storing beam positions
- User programmable sequencer for quick and efficient beam state selection
- Update, reset, & mute beam commands issued via pins or SPI
- Supports beam hopping and raster scanning
- Integrated ADC for:
- Temperature sensor
- General analog inputs
- Programmable bias modes
- 16 chip parallel addressability over 4-wire SPI interface
- Easy to use BGA package
For more information please contact ADI at beamformer@analog.com.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADAR3000 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.