Обзор

Особенности и преимущества

  • Quad LNA, mixer, IF VGA
  • 4× LO multiplier with programmable harmonic filter
  • RF input frequency range: 10 GHz to 40 GHz
  • IF output frequency range: 0 MHz to 800 MHz
  • LO input frequency range: 2.4 GHz to 10.1 GHz
  • Gain range: 21 dB to 41 dB
  • Input P1dB: −20 dBm typical (at minimum gain)
  • Noise figure: 9 dB typical (at maximum gain)
  • 3-Wire or 4-Wire SPI Control
  • On-Chip Programmable State Machines for fast multiplier/filter and receiver switching and control
  • On-Chip Temperature Sensor and ADC
  • DC power: 910 mW (2.5 V supply)
  • 7 mm × 7 mm, 48-terminal LGA package

Подробнее о продукте

The ADAR2004 is a 4-channel receiver IC that is optimized for millimeter wave body scanning applications. Accepting differential input signals from 10 GHz to 40 GHz, the ADAR2004 provides a low intermediate frequency (IF) output up to 800 MHz. Each receive channel also has independent gain control.

The mixer local oscillator (LO) path includes a 4× multiplier requiring an applied LO frequency between 2.4 GHz and 10.1 GHz. The 4× multiplier block includes a programmable filter that helps keep harmonics down before reaching the mixer.

Two programmable state machines are included to facilitate simple configuration, control, and fast switching of the frequency multiplier, filter, and receiver sections. These sequencers are programmed through the serial peripheral interface (SPI) and are then operated by pulsed inputs (reset and advance).

The ADAR2004 requires only a single 2.5 V supply with power consumption of 910 mW with all channels turned on.

The ADAR2004 is available in a 7 × 7 mm, 48-terminal LGA package and is specified from −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Millimeter wave imaging
    • Security
    • Medical
    • Industrial
  • Multichannel receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.