Обзор
Особенности и преимущества
- 4× input frequency multiplier with programmable harmonic filter
- Quad Differential Output PAs with independent Enable Control
- Input Frequency Range: 2.5 GHz to 10 GHz
- Output Frequency Range: 10 GHz to 40 GHz
- Input power: −20 dBm (50 Ω)
- Output power: 5 dBm differential (100 Ω)
- Harmonic rejection: −20 dBc to −40 dBc at all frequencies
- 3-Wire or 4-Wire SPI Control of all functions
- On-Chip Programmable State Machines for fast multiplier/filter and transmitter switching and control
- On-chip temperature sensor, output power detectors, and ADC
- DC power: 450 mW (2.5 V supply)
- 6 mm × 6 mm, 40-terminal LGA package
Подробнее о продукте
The ADAR2001 is a transmitter IC optimized for millimeter wave body scanning applications. Accepting a single-ended continuous wave (CW) input signal between 2.5 GHz and 10 GHz, the ADAR2001 provides gain, 4× frequency multiplication, harmonic filtering, 1:4 signal splitting, and four independently controllable power amplifiers (PAs) with differential outputs designed to directly drive dipole antennas with differential inputs.
All device functions and configuration options can be accessed by a 3-wire or 4-wire Analog Devices, Inc., serial peripheral interface (SPI).
Two state machines are also integrated into the ADAR2001, which facilitate easy configuration, control, and fast switching of the frequency multiplier, filter, and transmitter sections. These sequencers are programmed through the SPI and are then operated by pulsed inputs (reset and advance).
The output power and chip temperature can be monitored by four on-chip detectors and a temperature sensor whose outputs are multiplexed to an 8-bit ADC.
The ADAR2001 requires only a single 2.5 V supply with power consumption of 450 mW with one channel turned on.
The ADAR2001 is available in a compact, 40-terminal, 6 mm × 6 mm LGA package and is specified from −40°C to +85°C.
Applications
- Millimeter Wave Imaging
- Security
- Medical
- Industrial
- Wideband local oscillator (LO) multiplier/distributor
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADAR2001 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.