Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual-channel simultaneously sampling ADC
- Integrated differential amplifier/ADC driver
- Single-ended to differential conversion
- Package footprint, 7 mm × 6 mm, 72-ball CSP_BGA
- 6× footprint reduction vs. discrete solution
- On-chip reference circuitry with VOCM generation
- CMOS, DDR CMOS, or DDR LVDS outputs
- Optional data output randomizer
- Optional clock duty-cycle stabilizer
- Shutdown and nap modes
- Serial SPI port for configuration
Подробнее о продукте
The ADAQ8092 is a 14-bit, 105 MSPS, high-speed dual-channel data acquisition (DAQ) μModule® solution. The device incorporates signal conditioning, an analog-to-digital (ADC) driver, a voltage reference, and an ADC in a single package via system in package (SiP) technology. μModule solutions simplify the development of high-speed data acquisition systems by transferring the design burden, component selection, optimization, and layout from the designer to the device. The ADAQ8092 enables a 6× footprint reduction.
Built-in power supply decoupling capacitors enhance power supply rejection performance, making it a robust DAQ solution. The operating temperature range of the ADAQ8092 is −40°C to +105°C.
APPLICATIONS
- Communications
- Cellular base stations
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.