Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 3.2 ГГц
- Ширина полосы по уровню −1 дБ: 1.8 ГГц
- Скорость нарастания: 12000 В/мкс
- Цифровая регулировка усиления
- КУ по напряжению: от −6 дБ до +15 дБ
- КУ по мощности: от −3 дБ до +18 дБ
- Управление по шине SPI или 5-разрядной параллельной шине с коротким временем реакции
- Дифференциальный импеданс: входной 100 Ом, выходной 50 Ом
- Режим работы с низкой мощностью, режим пониженного энергопотребления
- Высокопроизводительный режим (HP) с максимальным усилением и низким уровнем искажений IMD3/HD3, питание 5 В
- IMD3/HD3 на 1 ГГц: −90 дБн/−83 дБн
- IMD3/HD3 на 1.5 ГГц: −85 дБн /−75 дБн
- IMD3/HD3 на 2 ГГц: −70 дБн /−70 дБн
- Низкий шум
- Коэффициент шума: 5.6 дБ при AV = 15 дБ
- Однополярное питание 3.3 В или 5 В
- 24-выводный корпус LFSCP, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
ADA4961 – это высококачественный усилитель высоких частот (УВЧ) с цифровой регулировкой на основе технологии BiCMOS, который оптимизирован для работы с большой нагрузкой на частотах до 2 ГГц, и более. Компонент поддерживает типичный уровень интермодуляционных искажений третьего порядка (IMD3) −90 дБн на частоте 500 МГц и −85 дБн на частоте 1.5 ГГц, позволяя добиться оптимальных показателей качества преобразования при работе с быстродействующими АЦП с минимальными ограничениями на усилитель-драйвер или общую потребляемую мощность, которые типичны для арсенид-галиевых (GaAs) усилителей. Данный усилитель может быть использован для работы с преобразователями, имеющими разрядность от 10 до 16 бит.
Во многих приемных устройствах при использовании данного компонента схему антиалайзингового фильтра (фильтра для предотвращения спектральных наложений) можно существенно упростить или полностью исключить.
ADA4961 обладает дифференциальным входным импедансом 100 Ом и дифференциальным динамическим выходным импедансом 50 Ом, за счет чего необходимость в использовании внешних согласующих резисторах отпадает. Коэффициент усиления регулируется цифровым кодом с разрешением 1 дБ, позволяя добиться максимального отношения сигнал-шум для входных сигналов в динамическом диапазоне 21 дБ.
ADA4961 оптимизирован для поддержания низкого уровня искажений при работе с широкополосными сигналами на частотах до 2 ГГц. Перечисленные выше особенности, а также широкий диапазон регулировки усиления и сравнительно небольшая потребляемая мощность, делают усилитель ADA4961 прекрасным выбором для разнообразных широкополосных схем, включая каскады усиления сигналов ВЧ и ПЧ, в которых критически важно поддержание широкого динамического диапазона на очень высоких частотах.
ADA4961 идеально подходит для применения в схемах входного интерфейса не только аналого-цифровых преобразователей (АЦП), но также смесителей, аттенюаторов на pin-диодах, фильтров на ПАВ и многоэлементных дискретных устройств. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Драйверы для быстродействующих (от 1 GSPS) АЦП с разрядностью от 10 до 14 бит
- Усилительные блоки ВЧ/ПЧ
- Драйверы линий передачи
- Измерительная техника
- Спутниковая связь
- Системы сбора данных
- Военные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4961 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.