Обзор
Особенности и преимущества
-
Ширина полосы по уровню −3 дБ: 5 ГГц (AV = 6 дБ)
- Коэффициент усиления программируется одним резистором: 0 дБ - 18 дБ
- Дифференциальный или несимметричный вход/Дифференциальный выход
- Низкие гармонические искажения (HD2/HD3 при AV = 6 дБ)
- −88/−69 дБн при 250 МГц
- −77/−66 дБн при 500 МГц
- −73/−72дБн при 1 ГГц
- IMD3 при 1 ГГц = −63 дБн
- Скорость нарастания
- 8700 В/мкс (AV = 6 дБ, скачок 2В)
- 6600 В/мкс (AV = 18 дБ, скачок 2 В)
- Короткое время установления: 1 нс в пределах 1%, 1.4 нс в пределах 0.1%
- Быстрое всстановление при перегрузке: 6 нс в пределах 0.1%, 9.3 нс в пределах 0.5%
- Однополярное питание: 5 В
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 300 МГц
- Преобразование уровня постоянного напряжения
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFSCP
Подробнее о продукте
ADA4960-1 - это высококачественный дифференциальный усилитель, оптимизированный для применения в схемах ПЧ и РЧ. Он поддерживает точку пересения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IMD3) на уровне не хуже 63 дБ на частотах до 1 ГГц, и выше, что делает его идеальным драйвером для 8-/10-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с быстродействием более 1 GSPS.
ADA4960-1 имеет буферизированные входы, которые обеспечивают развязку между задающим усиление резистором (RG) и сигнальными входами. За счет этого ADA4960-1 поддерживает постоянное дифференциальное входное сопротивление 10 кОм, упрощая согласование и смягчая требования к уровню входного сигнала. Номинальное дифференциальное выходное сопротивление ADA4960-1 равно 150 Ом.
Компонент оптимизирован для поддержания низкого уровня искажений в широкой полосе частот – до 1 ГГц, и выше. Эти атрибуты, а также возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне делают данный усилитель идеальным выбором для универсальных схем тракта ПЧ и широкополосных систем, в которых критически важными параметрами являются низкий уровень искажений, шума и потребляемой мощности.
Компонент оптимизирован для обеспечения наилучшей комбинации скорости нарастания, ширины полосы и уровня искажений, которая позволяет использовать его совместно с самыми разнообразными АЦП. Компонент также идеально подходит для интерфейса со смесителями, аттенюаторами на pin-диодах, фильтрами на ПАВ и многоэлементными дискретными устройствами.
Возможность пользовательской регулировки коэффициента усиления и функция расширения полосы позволяют конфигурировать ADA4960-1 для использования в схемах линейных драйверов и выравнивания характеристики канала.
Типичный потребляемый ток ADA4960-1 составляет 60 мА. В отключенном состоянии компонент потребляет менее 3 мА, обеспечивая превосходную развязку между входом и выходом.
ADA4960-1 производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих компонентов и выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм x 3 мм. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Драйверы для АЦП с быстродействием до 1 ГГц и выше
- Драйверы высокоскоростных (более 1 GSPS ) линий передачи с предкомпенсацией
- Быстродействующие системы сбора данных
- Средства радиоэлектронного противодействия
- Прием и восстановление импульсных сигналов
- Осциллографы
- Спутниковая связь
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Усилительные блоки ВЧ/ПЧ
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.