Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность при низком энергопотреблении
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 750 МГц, G = 1
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 210 МГц, размах VOUT, dm = 2 В, RL, dm = 200 Ом
- Скорость нарастания: 2900 В/мкс, от 25% до 75%
- Короткое время установления: 9 нс до 0.1%
- Малый потребляемый ток: 9.5 мА/канал
- Низкие гармонические искажения
- SFDR = 108 дБ при 10 МГц
- SFDR = 98 дБ при 20 МГц
- Низкий выходной шум напряжения: 9.2 нВ/√Гц, G = 1, приведенный к выходу
- Входное напряжение смещения: ±0.2 мВ, тип.
- Выбираемый дифференциальный коэффициент усиления: 1, 2 или 3
- Преобразование дифференциального сигнала в несимметричный или полностью дифференциальный режим
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Диапазон синфазных входных напряжений смещен вниз на одно VBE
- Широкий диапазон напряжений питания: от +3 В до ±5 В
- Выпускаются в 16-выводном и 24-выводном корпусах LFCSP
Подробнее о продукте
ADA4950-1/ADA4950-2 - это версии ADA4932-1/ADA4932-2 с выбираемым коэффициентом усиления, содержащие интегрированные резисторы обратной связи и установки усиления. Компоненты являются идеальным выбором для применения в качестве полностью дифференциального усилителя или усилителя с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный в схемах входного интерфейса высокопроизводительных АЦП. Выходное синфазное напряжение может регулироваться пользователем при помощи внутреннего контура обратной связи по синфазному напряжению, для согласования выходного напряжения ADA4950-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.
Конфигурации с дифференциальным коэффициентом усиления, равным 1, 2 и 3, реализуются с помощью внутренних цепей обратной связи, которые подключаются внешними соединениями для задания коэффициента усиления схемы при замкнутом контуре.
ADA4950-x производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и шума при малой потребляемой мощности. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4950-x хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.
ADA4950-x выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4950-1, одноканальный) или бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4950-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4950-1/ADA4950-2 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C и работают с напряжениями питания от +3 В до ±5 В.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
- Дифференциальные буферы
- Драйверы линий передачи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (11)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (3)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4950-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.