Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный
- Превосходная линейность
- Уровень искажений −110 дБн при 100 кГц, размах VO = 2 В
- Низкий шум: 10.2 нВ/√Гц, приведенный к выходу, G = 2
- Крайне малое энергопотребление: ток 2.2 мА (при питании 3 В)
- Высокий входной импеданс: 24 МОм
- Регулируемый пользователем коэффициент усиления
- Высокое быстродействие: ширина полосы по уровню -3 дБ 31 МГц (G = +2)
- Короткое время установления: 300 нс с погрешностью 0.005% при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
- Низкое напряжение смещения: 0.8 мВ, макс., приведенное к выходу, G = 2
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Функция отключения
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 12В
- Доступен в миниатюрных корпусах, 3 мм × 3 мм LFCSP
Подробнее о продукте
ADA4941-1 - это малопотребляющий, обладающий низким шумом дифференциальный драйвер для АЦП с разрядностью до 18 бит, предназначенный для применения в системах, в которых предъявляются жесткие требования к потребляемой мощности. ADA4941-1 прост в применении, имеет конфигурацию с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный и не требует дополнительных внешних компонентов для работы с коэффициентом усиления, равным двум. Для получения более высоких значений коэффициента усиления может быть использована дополнительная резистивная цепь обратной связи. ADA4941-1 обладает малыми искажениями и высоким отношением сигнал-шум, которые необходимы для работы с АЦП, имеющими высокое разрешение.
Благодаря широкому диапазону входных напряжений (от 0 В до 3.9 В при однополярном питании 5 В), rail-to-rail диапазону выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), высокому входному импедансу и регулируемому пользователем коэффициенту усиления ADA4941-1 хорошо подходит для работы с АЦП с дифференциальным входом и однополярным питанием, которые часто применяются в разнообразных малопотребляющих системах, включая устройства с питанием от батарей и системы сбора данных с однополярным питанием.
ADA4941-1 является идеальным выбором для работы с 16- и 18-разрядными АЦП PulSAR®, например, AD7687, AD7690 и AD7691.ADA4941-1 производится по патентованной компанией Analog Devices XFCB технологии второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать уровень показателей, необходимый для 18-разрядного преобразования, при малых потребляемых токах.
ADA4941-1 выпускается миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP, а также в стандартном 8-выводном корпусе SOIC, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Системы сбора данных с однополярным питанием
- Контрольно-измерительные приборы
- Автоматизация производства
- Системы с батарейным питанием
- Медицинские измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (3)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4941-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.