Обзор
Особенности и преимущества
- Ширина полосы в режиме малого сигнала: 260 МГц
- Крайне низкие гармонические искажения
- THD = −122 дБ при 50 кГц
- THD = −96 дБ при 1 МГц
- Низкий входной шум напряжения: 3.9 нВ/√Гц
- Максимальное напряжение смещения 0.35 мВ
- Балансные выходы
- Время установления до 0.1%: 34 нс
- Размах выходного напряжения от −VS + 0.1 В до +VS − 0.1 В
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Широкий диапазон напряжений питания: от 3 В до 7 В (LFCSP)
- Вывод отключения для экономии энергопотребления
Подробнее о продукте
ADA4940-1/ADA4940-2 - обладающие низким шумом и малыми искажениями дифференциальные усилители с очень низким энергопотреблением. Они имеют потребляемый ток всего 1.25 мА и являются идеальным выбором для интерфейса с малопотребляющими высокопроизводительными сигма-дельта (Σ-Δ) АЦП и АЦП последовательного приближения, имеющими разрешение до 18 бит, в полосе частот от нуля до 1 МГц. Регулируемый уровень выходного синфазного напряжения ADA4940-1/ ADA4940-2 упрощает согласование с диапазоном входных синфазных напряжений различных АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному сигналу обеспечивает исключительный баланс выходных сигналов, а также подавление продуктов гармонических искажений четных порядков.
Дифференциальный коэффициент усиления ADA4940-1/ADA4940-2, легко конфигурируется при помощи простой внешней цепи обратной связи из четырех резисторов, определяющих коэффициент усиления в замкнутом контуре. ADA4940-1/ADA4940-2 производятся по технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов компании Analog Devices, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и входной шум напряжения всего 3.9 нВ/√Гц. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4940-1/ADA4940-2 хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.
ADA4940-1 выпускается в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм. ADA4940-2 выпускается в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. Рабочий температурный диапазон ADA4940-1/ADA4940-2 составляет от −40°C до +125°C.
Области применения
- Драйверы малопотребляющих АЦП
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Дифференциальные буферы
- Драйверы линий передачи
- Медицинские системы визуальной диагностики
- Управление технологическими процессами в промышленности
- Портативная электроника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4940-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.