Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкие гармонические искажения
- HD2 = −112 дБн при 10 МГц
- HD2 = −84 дБн при 70 МГц
- HD2 = −77 дБн при 100 МГц
- HD3 = −102 дБн при 10 МГц
- HD2 = −91 дБн при 70 МГц
- HD3 = −84 дБн при 100 МГц
- Низкий входной шум напряжения: 2.2 нВ/√Гц
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1.9 ГГц, G = 1
- Скорость нарастания: 6000 В/мкс от 25% до 75%
- Быстрое восстановление при перегрузке: 1 нс
- Напряжение смещения: 0.5 мВ, тип.
- Внешняя регулировка коэффициента усиления
- Конфигурации с дифференциальными входом и выходом или несимметричным входом/дифференциальным выходом
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Однополярное напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
Подробнее о продукте
ADA4937-1 / ADA4937-2 – это обладающие низким шумом и крайне низкими искажениями быстродействующие дифференциальные усилители. Они являются идеальным выбором для интерфейса с высокопроизводительными АЦП, обладающими разрешением до 16 бит, в полосе частот от нуля до 100 МГц. Выходное синфазное напряжение может регулироваться для согласования выходного напряжения ADA4937-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному напряжению также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.
Дифференциальный коэффициент усиления ADA4937-1 / ADA4937-2 легко конфигурируется при помощи простой внешней цепи обратной связи из четырех резисторов, определяющих коэффициент усиления в замкнутом контуре.
ADA4937-1 / ADA4937-2 производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей достичь очень низких уровней искажений и входного шума напряжения всего 2.2 нВ/√Гц. Благодаря малому напряжению смещения постоянной составляющей и отличным динамическим характеристикам ADA4937-1 / ADA4937-2 хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.
ADA4937-1 / ADA4937-2 выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4937-1, одноканальный) или в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4937-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4937-1 / ADA4937-2 работают в автомобильном температурном диапазоне (от −40°C до +105°C); диапазон рабочих напряжений питания составляет от 3.3 В до 5 В.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
- Дифференциальные буферы
- Драйверы линий передачи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (8)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4937-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.