Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая производительность при низком энергопотреблении
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 560 МГц, G = 1
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 300 МГц
    • Скорость нарастания: 2800 В/мкс, от 25% до 75%
    • Короткое время установления: 9 нс до 0.1%
  • Малый потребляемый ток: 9.6 мА/канал
  • Низкие гармонические искажения
    • SFDR = 100 дБ при 10 МГц
    • SFDR = 90 дБ при 20 МГц
  • Низкий входной шум напряжения: 3.6 нВ/√Гц
  • Входное напряжение смещения: ±0.5 мВ, тип.
  • Внешняя регулировка усиления
  • Может использоваться с коэффициентами усиления менее 1
  • Преобразование дифференциального сигнала в несимметричный или полностью дифференциальный режим
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADA4932-1 / ADA4932-2 – это версии усилителя AD8132 следующего поколения, обладающая большей производительностью, меньшим шумом и меньшей потребляемой мощностью. Компоненты этой серии являются идеальным выбором для применения в качестве полностью дифференциального усилителя или усилителя с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный в схемах входного интерфейса высокопроизводительных АЦП. Выходное синфазное напряжение может регулироваться пользователем при помощи внутреннего контура обратной связи по синфазному напряжению для согласования выходного напряжения ADA4932-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.

Конфигурации с различными коэффициентами усиления легко реализуются при помощи простой цепи обратной связи из четырех резисторов, которая определяет коэффициент усиления схемы при замкнутом контуре.

ADA4932-1 / ADA4932-2 производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и шума при малой потребляемой мощности. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4932-x хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.

ADA4932-1 / ADA4932-2 выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4932-1, одноканальный) или бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4932-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4932-и ADA4932-2 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C и работают с напряжениями питания от +3 В до ±5 В.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы линий передачи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4932

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели SPICE

Инструменты проектирования

ADI DiffAmpCalc™

ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.