Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность при низком энергопотреблении
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 560 МГц, G = 1
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 300 МГц
- Скорость нарастания: 2800 В/мкс, от 25% до 75%
- Короткое время установления: 9 нс до 0.1%
- Малый потребляемый ток: 9.6 мА/канал
- Низкие гармонические искажения
- SFDR = 100 дБ при 10 МГц
- SFDR = 90 дБ при 20 МГц
- Низкий входной шум напряжения: 3.6 нВ/√Гц
- Входное напряжение смещения: ±0.5 мВ, тип.
- Внешняя регулировка усиления
- Может использоваться с коэффициентами усиления менее 1
- Преобразование дифференциального сигнала в несимметричный или полностью дифференциальный режим
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADA4932-1 / ADA4932-2 – это версии усилителя AD8132 следующего поколения, обладающая большей производительностью, меньшим шумом и меньшей потребляемой мощностью. Компоненты этой серии являются идеальным выбором для применения в качестве полностью дифференциального усилителя или усилителя с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный в схемах входного интерфейса высокопроизводительных АЦП. Выходное синфазное напряжение может регулироваться пользователем при помощи внутреннего контура обратной связи по синфазному напряжению для согласования выходного напряжения ADA4932-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.Конфигурации с различными коэффициентами усиления легко реализуются при помощи простой цепи обратной связи из четырех резисторов, которая определяет коэффициент усиления схемы при замкнутом контуре.
ADA4932-1 / ADA4932-2 производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и шума при малой потребляемой мощности. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4932-x хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.
ADA4932-1 / ADA4932-2 выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4932-1, одноканальный) или бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4932-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4932-и ADA4932-2 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C и работают с напряжениями питания от +3 В до ±5 В.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
- Дифференциальные буферы
- Драйверы линий передачи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (3)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4932-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.