Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий входной шум напряжения: 1.2 нВ/√Гц
  • Низкое синфазное выходное напряжение: 0.9 В при однополярном питании
  • Крайне низкие гармонические искажения
    • HD2 = −104 дБн при 10 МГц
    • HD2 = −79 дБн при 70 МГц
    • HD2 = −73 дБн при 100 МГц
    • HD3 = −101 дБн при 10 МГц
    • HD2 = −82 дБн при 70 МГц
    • HD3 = −75 дБн при 100 МГц
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1.35 ГГц при G = 1
    • Скорость нарастания: 3400 В/мкс от 25% до 75%
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 380 МГц
    • Быстрое восстановление при перегрузке: 1.5 нс
  • Напряжение смещения: 0.5 мВ, тип.
  • Внешняя регулировка коэффициента усиления
  • Конфигурации с дифференциальными входом и выходом или несимметричным входом/дифференциальным выходом
  • Настраиваемое выходное синфазное напряжение
  • Однополярное питание : 3.3 В или 5В

Подробнее о продукте

ADA4930-1/ADA4930-2 - это быстродействующие дифференциальные усилители с очень низким шумом и малыми искажениями. Они являются идеальным выбором для работы с высокопроизводительными АЦП с напряжением питания 1.8 В и разрешением до 14 бит в полосе частот от нуля до 70 МГц. Регулируемый синфазный уровень выходного напряжения упрощает согласование ADA4930-1/ADA4930-2 с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному напряжению обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов, подавление продуктов гармонических искажений четных порядков и преобразование уровня постоянной составляющей.

Дифференциальный коэффициент усиления ADA4930-1/ADA4930-2, легко конфигурируется при помощи простой внешней цепи обратной связи из четырех резисторов, определяющих коэффициент усиления в замкнутом контуре.

ADA4930-1/ADA4930-2 производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей достичь очень низких уровней искажений и входного шума напряжения всего 1.2 нВ/√Гц.

Благодаря малому напряжению смещения постоянной составляющей и отличным динамическим характеристикам ADA4930-1/ADA4930-2 хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов. ADA4930-1 выпускается в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, а ADA4930-2 - в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4930-1 работает в температурном диапазоне от −40°C до +105°C, а ADA4930-2 - в температурном диапазоне от −40°C до +105°C при напряжениях питания 3.3 В или 5 В.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы линий передачи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4930-1

Модели SPICE

Инструменты проектирования

ADI DiffAmpCalc™

Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.