Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий входной шум напряжения: 1.2 нВ/√Гц
- Низкое синфазное выходное напряжение: 0.9 В при однополярном питании
- Крайне низкие гармонические искажения
- HD2 = −104 дБн при 10 МГц
- HD2 = −79 дБн при 70 МГц
- HD2 = −73 дБн при 100 МГц
- HD3 = −101 дБн при 10 МГц
- HD3 = −82 дБн при 70 МГц
- HD3 = −75 дБн при 100 МГц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание ADA4930-1-EP (pdf, на англ.яз.)
- Расширенный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/13615 DSCC
Подробнее о продукте
ADA4930-1/ADA4930-2 - это быстродействующие дифференциальные усилители с очень низким шумом и малыми искажениями. Они являются идеальным выбором для работы с высокопроизводительными АЦП с напряжением питания 1.8 В и разрешением до 14 бит в полосе частот от нуля до 70 МГц. Регулируемый синфазный уровень выходного напряжения упрощает согласование ADA4930-1/ADA4930-2 с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному напряжению обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов, подавление продуктов гармонических искажений четных порядков и преобразование уровня постоянной составляющей.
Дифференциальный коэффициент усиления ADA4930-1/ADA4930-2, легко конфигурируется при помощи простой внешней цепи обратной связи из четырех резисторов, определяющих коэффициент усиления в замкнутом контуре.
ADA4930-1/ADA4930-2 производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей достичь очень низких уровней искажений и входного шума напряжения всего 1.2 нВ/√Гц.
Благодаря малому напряжению смещения постоянной составляющей и отличным динамическим характеристикам ADA4930-1/ADA4930-2 хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов. ADA4930-1 выпускается в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, а ADA4930-2 - в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4930-1 работает в температурном диапазоне от −40°C до +105°C, а ADA4930-2 - в температурном диапазоне от −40°C до +105°C при напряжениях питания 3.3 В или 5 В.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
- Дифференциальные буферы
- Драйверы линий передачи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (6)
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4930-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.