Обзор
Особенности и преимущества
- Преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный
- Превосходная линейность (размах VO, dm = 40 В)
- HD = −99 дБ при 100 кГц
- Низкий приведенный к дифференциальному выходу шум: 12 нВ/√Гц
- Высокий входной импеданс: 11 МОм
- Фиксированный коэффициент усиления 2
- Не требует внешних компонентов
- Низкое выходное напряжение смещения: максимум 1,1 мВ
- Низкий входной ток смещения: максимум 3,5 мкА
- Широкий диапазон напряжений питания
- от 5 В до 26В
- Может генерировать дифференциальные выходные сигналы свыше 40 В от пика до пика
- Высокое быстродействие
- 38 МГц, полоса пропускания −3 дБ при напряжении дифференциального выходного сигнала 0,2 В от пика до пика
- Короткое время установления
- скорость нарастания сигнала 12 В составляет 200 нс с погрешностью 0.01% при напряжении питания ±5 В
- Функция отключения
- Доступны в миниатюрных корпусах с расширенными температурными характеристиками
- 8-выводнй LFCSP, 3 мм× 3 мм
- 8-выводный SOIC
- 8-выводнй LFCSP, 3 мм× 3 мм
- Низкий потребляемый ток: IS = 10 мА при напряжении питания ±12 В
Подробнее о продукте
ADA4922-1 - это дифференциальный драйвер для АЦП с разрядностью от 16 до 18 бит и диапазоном входных напряжений до ±10 В. Он прост в применении, имеет конфигурацию для преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный и не требует внешних компонентов при интерфейсе с АЦП. ADA4922-1 обладает такими характеристиками, необходимыми для работы с АЦП с разрешением до 18 бит, как малый уровень искажений и высокое отношение сигнал-шум.
Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 26 В), rail-to-rail диапазону выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), высокому входному импедансу и фиксированному коэффициенту усиления +1 (для несимметричного сигнала) или +2 (для дифференциального сигнала) ADA4922-1 хорошо подходит для работы с АЦП в различных областях применения, включая промышленные измерения.
ADA4922-1 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать превосходные показатели при высоких напряжениях питания.
ADA4922-1 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Корпуса обоих типов имеют открытую теплоотводящую площадку для более эффективной передачи тепла. ADA4922-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Высоковольтные системы сбора данных
- Промышленные приборы
- Анализаторы спектра
- Автоматическое тестовое оборудование
- Медицинские приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (2)
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4922-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.