Обзор
Особенности и преимущества
- Стабилен при единичном усилении
- Крайне низкий шум: 1 нВ/√Гц, 2.6 пА/√Гц
- Крайне низкие искажения: −117 дБн при 1 МГц
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 600 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 310 В/мкс
- Напряжение смещения: 230 мкВ, макс.
- Малый входной ток смещения: 100 нА
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Потребляемый ток: 14.7 мА
- Оптимизированное расположение выводов
- Режим отключения
Подробнее о продукте
ADA4899-1 - это стабильный при единичном усилении операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению, обладающий крайне низкими шумом (1 нВ/√Гц) и искажениями (<−117 дБн при 1 МГц). Комбинация этих характеристик делает его идеальным выбором для 16- и 18-разрядных систем. ADA4899-1 имеет линейный, малошумящий входной каскад и внутреннюю схему компенсации, которая позволяет поддерживать высокие скорости нарастания и низкий шум даже при единичном усилении. Создание усилителя со столь высокими показателями стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии производства XFCB следующего поколения и инновационных схемотехнических решений.
ADA4899-1 обеспечивает революционные характеристики при работе на 100-омную нагрузку, потребляя ток всего 15 мА. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 4.5 В до 12 В), малому напряжению смещения (230 мкВ, максимум), широкой полосе (600 МГц) и высокой скорости нарастания (310 В/мкс) ADA4899-1 может использоваться в задачах с самыми жесткими требованиями. ADA4899-1 также имеет режим компенсации входного тока смещения, в котором входной ток смещения уменьшается в 60 раз.
ADA4899-1 выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Оба типа корпусов имеют открытую теплоотводящую площадку, которая улучшает передачу тепла к земляному слою платы, давая значительное преимущество перед традиционными пластиковыми корпусами. ADA4899-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Драйверы аналого-цифровых преобразователей
- Измерительная техника
- Фильтры
- Усилители ПЧ и основной полосы частот
- Буферы ЦАП
- Оптические электронные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (8)
Руководства пользователя (5)
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (8)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4899-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.