Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий шум:
- 0.9 нВ/√Гц
- 2.4 пА/√Гц
- 1.2 нВ/√Гц при 10 Гц
- Крайне низкие искажения: −93 дБн при 500 кГц
- Широкий диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±16 В
- Высокое быстродействие:
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 65 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 55 В/мкс
- Стабилен при единичном усилении
- Низкое входное напряжение смещения: 160 мкВ, макс.
- Малый дрейф входного напряжения смещения: 1 мкВ/°C
- Малый входной ток смещения: −0.1 мкА
- Малый дрейф входного тока смещения: 2 нА/°C
- Потребляемый ток: 8 мА
- Функция пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADA4898-2 - это обладающий крайне низкими шумом и искажениями, стабильный при единичном коэффициенте усиления операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению, который идеально подходит для применения в 16-разрядных и 18-разрядных системах с напряжениями питания от ±5 В до ±16 В. ADA4898-2 имеет линейный малошумящий входной каскад и внутреннюю схему компенсации, которая позволяет добиться высоких скоростей нарастания и низкого шума.
Благодаря широкому диапазону напряжений питания, низкому напряжению смещения и широкой полосе ADA4898-2 исключительно универсален. Кроме того, компонент содержит схему подавления, которая сокращает входной ток смещения.
ADA4898-2 поставляется в 8-выводном SOIC корпусе. В этот корпусе есть металлический контакт, с помощью которого увеличивается теплоотдача на «земляной» слой, что является большим преимуществом перед обычными пластиковыми корпусами. ADA4898-2 работает в расширенном промышленном диапазоне температур от -40° С до +105° С.
Области применения
- Измерительные приборы
- Активные фильтры
- ЦАП буферы
- Драйверы АЦП последовательных приближений
- Оптоэлектроника
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4898-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.