Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий широкополосный шум
- 1 нВ/√Гц
- 2.8 пА/√Гц
- Малый шум 1/f: 2.4 нВ/√Гц на 10 Гц
- Низкие искажения: −115 дБн при 100 Гц, размах VOUT = 2 В
- Низкое энергопотребление: 3 мА/канал
- Низкое входное напряжение смещения: 0.5 мВ, макс.
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 230 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 120 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 45 нс
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Широкий диапазон напряжений питания: 3 В - 10 В
- Функция отключения (ADA4897-1)
- Загрузите техническое описание ADA4897-1-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/13614 DSCC
Подробнее о продукте
ADA4896-2/ADA4897-1 - это стабильные при единичном усилении, быстродействующие усилители с обратной связью по напряжению, обладающие низким шумом, rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и рабочим током 3 мА. Благодаря уровню шума 1/f, равному 2.4 нВ/√Гц при 10 Гц, и свободному от побочных составляющих динамическому диапазону −80 дБн при частоте сигнала 2 МГц ADA4896-2/ADA4897-1 являются идеальным решением для различных областей применения, включая усилители ультразвуковых частот, малошумящие предварительные усилители и драйверы высокопроизводительных АЦП. Появление таких высококачественных усилителей стало возможным благодаря применению инновационной архитектуры и патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов следующего поколения.
ADA4896-2/ADA4897-1 имеют ширину полосы 230 МГц, скорость нарастания 120 В/мкс и время установления в пределах погрешности 0.1% , равное 45 нс. Широкий диапазон напряжений питания (от 3 В до 10 В) ADA4896-2/ADA4897-1 делает данные усилители идеальными кандидатами для систем, в которых требуются большой динамический диапазон, точность и высокое быстродействие.
ADA4896-2 выпускается в 8-выводных корпусах LFCSP и MSOP. ADA4897-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 6-выводном корпусе SOT-23. Оба компонента работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Малошумящие предварительные усилители
- Усилители ультразвуковых частот
- Петлевые фильтры контуров ФАПЧ
- Драйверы высокопроизводительных АЦП
- Буферы ЦАП
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (6)
Руководства пользователя (5)
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4897-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.