Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий широкополосный шум
- 1 нВ/√Гц
- 2.6 пА/√Гц
- Малый шум 1/f: 2 нВ/√Гц на 10 Гц
- Низкие искажения (SFDR): −96 дБн при 100 кГц, размах VOUT = 2 В
- Низкое энергопотребление: 3 мА на канал
- Низкое входное напряжение смещения: 350 мкВ, макс.
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 236 МГц (G = +10)
- Скорость нарастания: 943 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 22 нс
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Широкий диапазон напряжений питания: 3 В - 10 В
- Функция отключения
Подробнее о продукте
ADA4895-2 - это двухканальный, быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который стабилен при коэффициентах усиления ≥ 10, обладает низким входным шумом, rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и рабочим током 3 мА на канал. Благодаря уровню шума 1/f, равному 2 нВ/√Гц на 10 Гц, и свободному от побочных составляющих динамическому диапазону −72 дБн при частоте сигнала 2 МГц ADA4895-2 является идеальным решением для различных областей применения, включая усилители ультразвуковых частот, малошумящие предварительные усилители и драйверы высокопроизводительных АЦП. Появление такого высококачественного усилителя стало возможным благодаря применению инновационной архитектуры и патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов следующего поколения.
ADA4895-2 имеет ширину полосы в режиме большого сигнала 146 МГц при коэффициенте усиления +10, скорость нарастания 943 В/мкс и время установления в пределах погрешности 0.1%, равное 22 нс. Широкий диапазон напряжений питания (от 3 В до 10 В) ADA4895-2 делает данный усилитель идеальным кандидатом для систем, в которых требуются большой динамический диапазон, высокий коэффициент усиления, точность и высокое быстродействие.
ADA4895-2 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Малошумящие предварительные усилители
- Усилители ультразвуковых частот
- Петлевые фильтры контуров ФАПЧ
- Драйверы высокопроизводительных АЦП
- Буферы ЦАП
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4895-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.