Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие и короткое время установления
    • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 220 МГц (G = +1)
    • Скорость нарастания: 170 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 28 нс
  • Характеристики передачи видеосигналов (G = +2, RL = 150 Ом)
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 25 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.05%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.25°
  • Работает от однополярного питания
    • Широкий диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
    • Диапазон выходного напряжения ограничен значениями, не доходящими 50 мВ до напряжений питания
  • Низкие искажения: SFDR = 79 дБн при 1 МГц
  • Линейный выходной ток: 125 мА при −40 дБн
  • Малый потребляемый ток: 4.4 мА на канал

Подробнее о продукте

ADA4891-1 (одноканальный), ADA4891-2 (двухканальный), ADA4891-3 (трехканальный) и ADA4891-4 (четырехканальный) - это быстродействующие усилители на КМОП транзисторах, обеспечивающие высокие показатели при малой стоимости. Эти усилители в полной мере поддерживают работу с однополярным напряжением питания, и нижняя граница их диапазона входных напряжений находится на 300 мВ ниже отрицательного напряжения питания.

Несмотря на свою малую стоимость компоненты семейства ADA4891 обладают высокими характеристиками и универсальностью. Выходной каскад компонентов имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений (выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 50 мВ до каждого из напряжений питания), что позволяет получить максимальный динамический диапазон.

Усилители семейства ADA4891 идеально подходят для задач формирования и обработки изображений, например в бытовой видеотехнике, буферах ПЗС и контактных датчиков изображения. Низкие искажения и короткое время установления также делают их идеальным выбором для применения в активных фильтрах.

Компоненты ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4 имеют широкий выбор корпусов.

ADA4891-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе SOT-23.

ADA4891-2 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP.

ADA4891-3 и ADA4891-4 выпускаются в 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP.

Указанные в спецификации характеристики усилителей гарантированно обеспечиваются в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Формирование изображений
  • Бытовая видеотехника
  • Активные фильтры
  • Драйверы коаксиальных кабелей
  • Буферы тактовых сигналов
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Буферы и контактные датчики изображений

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4891

Модели SPICE

ADA4891 SPICE Macro Model

For double amplifiers applications use the <a href="http://www.analog.com/ADA4891-2">ADA4891-2</a>, for triple use the <a href="http://www.analog.com/ADA4891-3">ADA4891-3</a>, and for quad use <a href="http://www.analog.com/ADA4891-4"> ADA4891-4</a>

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADA4891-1 Обсуждения

configure the adrv9002 sample rate to 12.8MHz/25.6MHz
1 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9001 – ADRV9007
RE: ADP5090 Energy Storage Element Parameters
1 день (дней) назад в категории Power By Linear
RE: AD5755-1 pin connection when voltage output is not used
1 день (дней) назад в категории Precision DACs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.