Обзор
Особенности и преимущества
- Ideal for driving high capacitive or low resistive loads
- Wide supply range: 10 V to 40 V
- High output current drive: 1A
- Wide output voltage swing: 37 V swing with 40 V supply
- High slew rate: 2500 V/μs
- High bandwidth: 52 MHz large signal, 70 MHz small signal
- Low noise: 2.1 nV/√Hz
- Quiescent current: 32.5 mA
- Power down: 0.75 mA - Short-circuit protection and flag
- Current limit: 1.2 A - Thermal protection
Подробнее о продукте
The ADA4870 is a unity gain stable, high speed current feedback amplifier capable of delivering 1 A of output current and 2500 V/μs slew rate from a 40 V supply. Manufactured using the Analog Devices, Inc., proprietary high voltage extra fast complementary bipolar (XFCB) process, the innovative architecture of the ADA4870 enables high output power, high speed signal processing solutions in applications that require driving a low impedance load.
The ADA4870 is ideal for driving high voltage power FETs, piezo transducers, PIN diodes, CCD panels, and a variety of other demanding applications that require high speed from high supply voltage at high output current.
The ADA4870 is available in a power SOIC package (PSOP_3), featuring an exposed thermal slug that provides high thermal conductivity, enabling efficient heat transfer for improved perfor-mance and reliability in demanding applications. The ADA4870 operates over the industrial temperature range (−40°C to +85°C).
Applications
- Envelope tracking
- Power FET driver
- Ultrasound
- Piezo drivers
- PIN diode drivers
- Waveform generation
- Automated test equipment (ATE)
- CCD panel drivers
- Composite amplifiers
Продукты
Области применения и технологии
-
Контрольно-измерительные приборы
- Оборудование для тестирования систем связи
- Генераторы сигналов (от звуковых до высоких частот)
- Анализаторы ВЧ сигналов и векторные анализаторы цепей
- Источники постоянного тока и источники питания
- Прецизионные измерения
- Системы сбора данных
- Измерения для 5G
- Параметрические измерения
- Измерение и анализ импеданса
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4870 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.