Обзор
Особенности и преимущества
- Идеально подходит для работы с видеосигналами RGB/HD/SD
- Поддерживает разрешение 1080i/720p
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц
- Скорость нарастания: 750 В/мкс
- Время установления: 9 нс (0.5%)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 65 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.02%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.03°
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Малый потребляемый ток: 5.3 мА/канал
- Малое напряжение смещения (приведенное к выходу): 3.5 мВ (тип.)
- Высокий выходной ток: 25 мА
- Возможность конфигурирования для работы с коэффициентами усиления +1, -1
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADA4862-3 - это недорогой, быстродействующий трехканальный операционный усилитель (ОУ) с фиксированным коэффициентом усиления +2, который обеспечивает превосходные показатели при работе с видеосигналами высокой четкости и сигналами в формате RGB. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 300 МГц (при G = +2), и скорости нарастания 750 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для разнообразных быстродействующих схем. ADA4862-3 также можно сконфигурировать для работы с коэффициентами усиления G = +1 и G = -1.
Комбинация низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.02%) и фазы (0.03°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 65 МГц, делает этот усилитель идеальным выбором для применения в бытовой и профессиональной видеоаппаратуре.
ADA4862-3 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4862-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.