Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 730 МГц
- Скорость нарастания: 625 В/мкс
- Время установления до 0.5%: 13 нс
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Малый потребляемый ток: 6 мА/канал
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 100 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
- Низкое напряжение смещения: 100 мкВ (тип.)
- Высокий выходной ток: 25 мА
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADA4861-3 – это недорогой, быстродействующий трехканальный операционный усилитель с обратной связью по току, обладающий превосходной совокупностью показателей. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 730 МГц, и скорости нарастания 625 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для многих быстродействующих систем. Комбинация низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.01%) и дифференциальной фазы (0.02°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 100 МГц делает данный усилитель идеальным вариантом для применения в бытовой и профессиональной электронной видеоаппаратуре.
ADA4861-3 работает с однополярным напряжением питания от +5 В и биполярным напряжением питания до ±5 В. Потребляемый ток составляет всего 6 мА/канал. Для дополнительного сокращения потребляемой мощности в интервалы времени, когда функции усилителя не используется, каждый канал усиления имеет функцию отключения, при выборе которой потребляемый ток уменьшается до 0.3 мА/канал.
ADA4861-3 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.