Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 800 МГц
- Скорость нарастания: 790 В/мкс
- Время установления до 0.5%: 8 нс
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Малый потребляемый ток: 6 мА
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 125 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.02%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
- Малое напряжение смещения: 3.5 мВ, тип.
- Высокий выходной ток: 25 мА
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADA4860-1 – это недорогой, быстродействующий операционный усилитель с обратной связью по току, обладающий превосходными показателями. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 800 МГц, и скорости нарастания 790 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для разнообразных быстродействующих схем. Комбинация низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.02%) и фазы (0.02°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 125 МГц, делает этот усилитель идеальным выбором для применения в бытовой и профессиональной видеоаппаратуре.
ADA4860-1 работает с напряжениями питания от +5 В до ±5 В, потребляя ток 6 мА. Для дальнейшего уменьшения потребляемой мощности усилитель имеет режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый ток сокращается до 0.25 мА.
ADA4860-1 выпускается в 6-выводном корпусе SOT-23 и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4860-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.