Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированная схема накачки заряда
- Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
- Выходной диапазон: от -3.3 В до -1.8 В
- Максимальный выходной ток для внешнего использования 50 мА при −3 В
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 195 МГц
- Скорость нарастания: 740 В/мкс
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
- Время установления до 0.1%: 20 нс
- Малое энергопотребление
- Полный потребляемый ток: 38 мА
- Режим пониженного энергопотребления
- Широкий диапазон синфазных напряжений
- от -1.8 В до +3.8 В при +5 В
- Архитектура с обратной связью по току
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP
Подробнее о продукте
ADA4859-3 – это трехканальный быстродействующий операционный усилитель с обратной связью по току, однополярным питанием и интегрированной схемой накачки заряда, которая избавляет от необходимости в источнике отрицательного напряжения питания для формирования отрицательных выходных напряжений или выходных напряжений с уровнем 0 В. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 195 МГц в режиме большого сигнала при фиксированном коэффициенте усиления G = 2, и скорости нарастания 740 В/мкс этот усилитель является идеальным выбором для профессиональной и бытовой электронной видеоаппаратуры с высоким разрешением. Усилитель также обладает широким диапазоном синфазных напряжений: от 1.8 В ниже уровня земли до 1.2 В ниже положительного напряжения питания при питании от 5 В.
Этот трехканальный операционный усилитель предназначен для работы с напряжениями питания от 3.3 В до 5 В и имеет полный потребляемый ток (включая схему накачки заряда) всего 38 мА. Для дополнительного сокращения потребляемой мощности компонент имеет режим пониженного энергопотребления в котором полный ток по цепи питания уменьшается до 2 мА, когда усилитель не используется. Схему накачки заряда можно использовать для питания внешних компонентов, даже когда усилитель находится в состоянии пониженного энергопотребления. Максимальный выходной ток, который могут использовать внешние компоненты, составляет 50 мА при -3 В.
ADA4858-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +105°C.
Области применения
- Профессиональная видеотехника
- Бытовая видеотехника
- Формирование и воспроизведение изображений
- Активные фильтры
Data Sheet, Rev. 0, 11/2008
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4859-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.