Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированная схема накачки заряда
- Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
- Выходной диапазон: от -3.3 В до -1.8 В
- Максимальный выходной ток для внешнего использования 50 мА при -3 В
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 600 МГц
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 85 МГц
- Время установления до 0.1%: 18 нс
- Малое энергопотребление
- Полный потребляемый ток: 42 мА
- Режим пониженного энергопотребления
- Широкий диапазон синфазных напряжений
- от -1.8 В до +3.8 В при +5 В
- Архитектура с обратной связью по току
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP
Подробнее о продукте
ADA4858-3 – это быстродействующий трехканальный усилитель с обратной связью по току, однополярным питанием и интегрированной схемой накачки заряда, которая избавляет от необходимости в источнике отрицательного напряжения питания для формирования отрицательных выходных напряжений или выходных напряжений с уровнем 0 В. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 600 МГц, и скорости нарастания 600 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для применения во многих быстродействующих системах. Компонент обеспечивает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 85 МГц при G = 2, и поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления/фазы 0.01% и 0.02°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, что делает его привлекательным для применения в профессиональной и бытовой видеоаппаратуры.
Этот трехканальный операционный усилитель предназначен для работы с напряжениями питания от 3.3 В до 5 В и обладает полным потребляемым током (включая схему накачки заряда) всего 42 мА. Для дополнительного сокращения потребляемой мощности компонент имеет режим пониженного энергопотребления, в котором полный ток по цепи питания уменьшается до 2.5 мА, когда усилитель не используется. Схему накачки заряда можно использовать для питания внешних компонентов, даже когда усилитель находится в состоянии пониженного энергопотребления. Максимальный выходной ток, который могут использовать внешние компоненты, составляет 50 мА при −3 В. Усилитель также обладает широким диапазоном синфазных напряжений: от 1.8 В ниже уровня земли до 1.2 В ниже положительного напряжения питания при питании от 5 В.
ADA4858-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в расширенном промышленном диапазоне от -40°C до +105°C.
Области применения
- Профессиональная видеотехника
- Бытовая видеотехника
- Формирование и воспроизведение изображений
- Активные фильтры
Data Sheet, Rev. A, 05/09
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (2)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.