Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 850 МГц (G = +1, RL = 1 кОм, LFSCP)
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 750 МГц (G = +1, RL = 1 кОм, SOIC)
- Скорость нарастания: 2800 В/мкс
- Низкие искажения:
- -88 дБн при 10 МГц (G = +1, RL = 1 кОм)
- Малое энергопотребление: 5 мА/канал при 10 В
- Низкий шум: 4.4 нВ/√Гц
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 10 В
- Режим пониженного энергопотребления
- Выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP 3 мм × 3 мм (одноканальный), 8-выводном корпусе SOIC (одноканальный) и 16-выводном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм (двухканальный)
Подробнее о продукте
ADA4857 - это стабильный при единичном усилении, быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который обладает низкими искажениями, низким шумом и высокой скоростью нарастания. Компонент имеет свободный от побочных спектральных составляющих динамический диапазон (spurious-free dynamic range, SFDR) −88 дБн при частоте сигнала 10 МГц, что делает его идеальным решением для разнообразных областей применения, включая приборы ультразвуковой диагностики, автоматическое тестовое оборудование, активные фильтры и драйверы АЦП. Создание усилителей со столь высокими показателями стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB следующего поколения и инновационной архитектуры.ADA4857 обладает шириной полосы 850 МГц, скоростью нарастания 2800 В/мкс и временем установления в пределах погрешности 0.1%, равным 15 нс. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 10 В) ADA4857 является идеальным кандидатом для применения в системах, в которых требуются широкий динамический диапазон, высокая точность и быстродействие.
Усилитель ADA4857-1 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и стандартном 8-выводном корпусе SOIC. ADA4857-2 выпускается в 16-выводном корпусе LFSCP с габаритами 4 мм × 4 мм. Корпус LFCSP имеет открытую теплоотводящую площадку, подключение которой к печатной плате образует путь с малым тепловым сопротивлением для более эффективной теплопередачи и повышения надежности. ADA4857 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C).
Области применения
- Измерительная техника
- Усилители ПЧ и основной полосы частот
- Активные фильтры
- Драйверы АЦП
- Буферы ЦАП
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4857-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.